Skip to Contents

Pohonná jednotka – aktuátor

Pohonná jednotka – aktuátor je kompaktní pohonná jednotka s velkou pevností a přesností s integrovaným lineárním vedením s kuličkovým šroubem. Při použití této pohonné jednotky lze dosáhnout snížení počtu součástí a počtu pracovních hodin.

Technická podpora 

Pohonná jednotka – aktuátor

 


Pohonná jednotka s technologií kuličky v pouzdře

Pohonná jednotka s technologií kuličky v pouzdře

 

Tento model nabízí větší rychlosti, menší hluk a delší provozní doby bez nutnosti údržby než běžný typ (model KR), protože používá v jednotkách lineárního vedení a v jednotce kuličkového šroubu  technologie kuličky v pouzdře.

[č.modelu]
SKR


Pohonná jednotka – aktuátor standardní

Pohonná jednotka – aktuátor standardní

 

Pro stoupání závitu kuličkového šroubu je k dispozici množství typů od 1 mm do 25 mm.

[č.modelu]
KR