Skip to Contents


Hlavní stránka > Nové kuličkové pouzdro LMHB pro snadnou montáž lisováním

Nové kuličkové pouzdro LMHB pro snadnou montáž lisováním

U typu LMHB společnost THK představuje nové lineární kuličkové pouzdro pro rychlou a snadnou montáž. To se provádí zatlačením matice do pouzdra.

Kuličkové pouzdro LMHB

Obrázek 1 Kuličkové pouzdro LMHB pro snadnou montáž lisováním

Díky pružinovým charakteristikám zakřivených kovových plátů vyvinutých THK, které minimalizují vůli mezi kuličkami a hřídelí, umožňuje kuličkové pouzdro LMHB hladké a tiché pohyby.

Konstrukce kuličkového pouzdra LMHB

Obrázek 2 Konstrukce kuličkového pouzdra LMHB

Na rozdíl od běžných kovových kulových pouzder lze typ LMHB instalovat jednoduše zatlačením do pouzdra. Další montážní kroky nebo přizpůsobení sousední konstrukce již nejsou nutné.

Snadná montáž lisováním

Obrázek 3 Snadná montáž lisováním

Tento typ dále přispívá ke kompaktnějším konstrukcím a zařízením díky jednoduché, prostorově nenáročné montáži.

Řada LMHB je k dispozici v šesti různých velikostech s průměrem hřídele od 8 do 20 mm. Kromě toho vnější rozměry lineárního kuličkového pouzdra odpovídají normě ISO 10285 série 1. - Další informace naleznete v nejnovějším katalogu online nebo kontaktujte společnost THK.

Produktová brožura (PDF)