Skip to Contents


Hlavní stránka > Robot PPR typu Pick-and-Place pro montáž elektronických součástek

Robot PPR typu Pick-and-Place pro montáž elektronických součástek

Robot PPR typu Pick-and-Place s řídící jednotkou

Obrázek 1 Robot PPR typu Pick-and-Place s řídící jednotkou pro montáž elektronických součástek

Pick-and-Place Robot PPR je robot, který sbírá jemné obrobky, které tvoří elektronické součástky, a rychle a přesně je přenáší a montuje na základnu. Kromě základních pohybů zvedání, spouštění a otáčení jsou jednotkou vše v jednom různé senzory, jako je silový senzor, který měří sílu aplikovanou na obrobky, elektromagnetické ventily, ovladač a další součásti nezbytné pro zvedání a přesouvání. PPR který čeká na patentování je v současné době prvním robotem na světě, který může zlepšit rychlost výroby procesu a montáže elektronických dílů a tedy snížit tvorbu zmetků.

PPR jako model vše v jednom

Obrázek 2 PPR jako model vše v jednom s integrovaným pohonem, senzory, elektromagnetickým ventilem a řídicím modulem

Jak miniaturizace součástek postupuje, mnoho výrobců elektronických součástek musí řešit problémy, jako je tlak na snižování tvorby zmetků a zkracování dobu cyklu během přenosu. PPR tyto problémy řeší a přispívá k vyšší produktivitě. Kromě toho lze vizualizací různých informací ze senzorů, jako je síla, průtok, tlak a teplota pomocí speciálního softwaru, rychle vyřešit poruchy.

První výhoda – Redukce tvorby zmetků

Redukce tvorby zmetků

Obrázek 3 Redukce tvorby zmetků

Technologie senzorů THK detekuje nejmenší síly, jakmile obrobek narazí na sací hubici. Detekce a rychlá komunikace umožňují vysoké rychlosti v provozu se sníženým tvorby zmetků.

Druhá výhoda – zkrácený čas cyklu

PPR umožňuje sekvenční řízení s každým integrovaným motorem a snímačem. Ve srovnání s konvenčním řízením založeným na PLC je komunikace omezena a minimalizovány časové ztráty.

Třetí výhoda – Integrované řízení procesů

Integrované řízení procesu vizualizuje různé informace ze senzorů, jako je síla, průtok, tlak a teplota. Umožňuje integrované řízení procesů, které zlepšuje kvalitu a snižuje prostoje.

Pick-and-Place Robot PPR je vhodný pro SMD aplikace s propustností více než 3600 pcs./h.