Skip to Contents


Hlavní stránka > Vysokorychlostní kuličkový šroub pro obráběcí stroje BSM

Vysokorychlostní kuličkový šroub pro obráběcí stroje BSM


Díky vysokorychlostnímu výkonu, který překračuje předchozí standardy, dosahuje BSM ještě vyšší nosnost.

catalogdownload

Funkce 1: Vysokorychlostní výkon

Hodnota DN se výrazně zlepšila ze 130 000 v konvenčních produktech na 170 000 s nově vyvinutou cirkulační strukturou pohybu kuličky uvnitř matice šroubu. Využívá velké vedení k uspokojení požadavků na vysokorychlostní výkon. Například maximální rychlost posuvu BSM4030-6 je 121 m / min.

Maximální rychlost podávání

Jednotka: m/min

Šroubovice průměr (mm)   Stoupání (mm)
16 20 25 30
36 - 90 - -
40 65 81 101 121
45 58 73 90 -
55 52 66 82 98
63 41 - - -

 

Funkce 2: Návrh, který odpovídá potřebám výkonu obráběcích strojů

BSM zvyšuje nosnost díky jedinečné konstrukci drážky pro kuličku šroubu a použitím dvojité drážky kuličky šroubu.

 

Funkce 3: Dosahuje vyšší tuhosti a kompaktnějšího průměru matice než naše běžné produkty.

BSM-B šetří prostor s štíhlejší maticí ve srovnání s našimi konvenčními produkty. Tuhost byla také zlepšena prodloužením celkové délky a zvýšením počtu zatěžovaných drážek.

Porovnání průměru matice kuličkového šroubu

 

Struktura produktu


 

Sestava BSM

Jednotka: mm

Šroubovice průměr Stoupání (mm)
16 20 25 30
36 - - -
40 ●〇 ●〇 ●〇
45 ●〇 ●〇 -
55 ●〇 ●〇 ●〇
63 - - -

●:BSM
◯:BSM-B (Tenký typ matice)