Skip to Contents

滚珠丝杠

滚珠丝杠是一种高效进给丝杠,其滚珠在丝杠丝杆轴与螺母之间滚动。与传统滑动丝杠相比,本产品驱动扭矩最大仅为其三分之一,极为适合用于节省驱动电机功率。

产品目录索取

使用寿命?算

滚珠丝杠

 


DIN标准滚珠丝杠

DIN Standard Compliant Ball Screw

 

在符合 DIN 标准的滚珠丝杠中,承受载荷的滚珠在丝杠轴和螺母之间的滚动面切割中滚动,同时承受轴向载荷,沿着嵌入到螺母内的回珠器的凹槽移动至相邻的滚动面,然后循环返回到载荷区域。因此,滚珠会进行无限循环的滚动运动。

型号一览
EBA, EBB, EBC, EPA, EPB, EPC


球保持器型精密滚珠丝杠

球保持器型精密滚珠丝杠

 

滚珠丝杠采用球保持器,实现了低噪音、低扭矩变化和长期免维护。

型号一览 
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH, SDAN-V


轴端未加工型(精密滚珠丝杠)

 

轴端未加工型是将精密滚珠丝杠规格化,并按标准长度批量生产的系列。丝杠轴末可以很容易的进行追加工。

型号一览 
BIF, MDK, MBF, BNF


轴端完成品 BNK型

Finished Shaft Ends Model BNK

 

此滚珠丝杠型号提供直径 4 至 25 mm、导程长度 1 至 20 mm 的轴尺寸,其他优点包括标配支撑单元的端面加工。

型号一览
BNK


精密滚珠丝杠

精密滚珠丝杠

 

使用经过高精度研磨加工的丝杆轴的滚珠丝杠。

型号一览 
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR, BSM


精密滚珠丝杠滚珠花键

精密滚珠丝杠滚珠花键

 

在一根轴上滚珠丝杠槽和滚珠花键槽相互交叉的行程/旋转单元。滚珠丝杠和滚珠花键螺母的外周带有直接装入的专用支持轴承。

型号一览 
BNS, NS, BNS-V


轧制滚珠丝杠

轧制滚珠丝杠

 

使用高精度滚轧加工成形的丝杆轴的滚珠丝杠。

型号一览
JPF, BTK-V, MTF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR


支撑单元

支撑单元

 

支撑单元有六种类型:作为配有标准品轴端的标准滚珠丝杠组件的标准配置的 EK 型、FK 型、EF 型和 FF 型,以及作为通用滚珠丝杠的标准配置的 BK 型和 BF 型。固定侧支撑单元组装了已实施预压调整的 JIS 5 级接触角轴承。

型号一览 
EK, BK, FK, EF, BF, FF


螺母座

螺母座

 

螺母座是配有标准品轴端的标准滚珠丝杠组件的标准配置。这一型号设计为用螺栓直接固定在工作台上。由于高度低,因此只需使用螺栓便可将其安装在工作台上。

型号一览 
MC


锁紧螺母

锁紧螺母

 

滚珠丝杠用锁紧螺帽可以十分容易而精确地紧固丝杆轴和轴承。采用由内六角头固定螺钉和安装片构成的防松动机构,可以防止锁紧螺帽松动,确保连接牢固。

型号一览
RN


产品规格、计算寿命、下载 CAD 数据等。 技?支持

×