Skip to Contents


Home > 高速紧凑型滚珠丝杠“SDAN-V型”产品阵容扩大~轴径和导程的组合从传统的20个型号变为47个型号~【新产品信息】

【新产品信息】
高速紧凑型滚珠丝杠“SDAN-V型”产品阵容扩大
~轴径和导程的组合从传统的20个型号变为47个型号~

2021年10月27日

 THK在适合高速环境下使用的紧凑型精密滚珠丝杠“SDAN-V型”的基础上,增加了丝杠轴径φ32~63、导程5~40mm的产品,将组合产品的阵容从传统的20个型号扩大到47个型号。

sdan-v_1_2_cs

 “SDAN-V型”是螺母外径符合ISO标准的小型化尺寸的精密滚珠丝杠。滚珠丝杠螺母采用了新技术,实现了理想的钢球循环结构,通过促进更为顺畅的旋转运动,使高速使用成为可能。另外,该结构通过采用两个螺母之间夹入垫片施加预压的双螺母方式,可以施加使滚珠丝杠轴向的间隙为0以下的预压,从而减少了相对于轴向载荷的变位量,获得了高刚性。

 “SDAN-V型”主要适用于NC机床及精密机械,又增加了丝杠轴直径为φ32、φ36、φ40、φ45、φ50、φ55、φ63的7种类型,导程为5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm、25mm、30mm、40mm的10种类型。在设备制造商需求的推动下,在满足客户对多样化需求的过程中,组合型号的数量由传统的20个型号增加到47个型号,发展成为更加丰富多彩的产品阵容。

 THK的产品从一般工业机械到精密机械、大型高精度机床均有涉猎,助力实现各种设备的高速化、小型化及高刚性。

优势

高速旋转、高速驱动

sdan-v_2_2_cs

 

采用切线方向掬取方式,通过理想的钢球循环结构可实现最高转速5000min-1(DN值 最高16万)的高速旋转。此外,即使长时间高速驱动,亦可保持稳定的扭矩。

 

高刚性

由于采用了两个螺母之间夹入垫片施加预压的双螺母方式,可以施加使滚珠丝杠轴向的间隙为0以下的预压,减少了相对于轴向载荷的变位量,获得了高刚性。

 

丰富的产品阵容

sdan-v_3_2_cs

表中★符号为新产品阵容,●符号为既有产品阵容。

“SDAN-V型”为丝杠轴直径φ31~63,导程5~40mm的组合,总计47个型号。