Skip to Contents


Home > 产品信息首页 > 产品分类 > 压入安装型 直线轴承 LMHB

压入安装型 直线轴承 LMHB 【新产品信息】

2021年9月22日

  THK已经开始接受LMHB型直线轴承的订单,该轴承是通过压入支撑座进行安装的直线轴承。

  "LMHB型 "是通过压入的方式在支撑座上进行安装、可以减少安装工时,从而提高生产效率并实现安装自动化。

  THK自主设计的弯曲金属板的弹簧效果、最大程度地缩小了钢球与LM光轴之间的间隙。实现无松动、安静且顺畅的运动。此外,其外部尺寸符合国际标准ISO 10285Series 1,有助于实现紧凑的设计和节省空间。该系列包括六种尺寸,轴直径为8至20毫米。

  该产品是我们根据客户反馈的使用需求开发出来的新产品、THK将继续开发和供应满足广泛行业需求的产品。

特长

容易安装

LMHB型不同于采用金属制外筒的直线轴承,其是通过压入的方式在支撑座上进行安装。通过使用LMHB型,可以减少安装工时、从而使生产效率得到飞跃式提高。

LMHB_2

通过压入的方式组装到支撑座的方法

LMHB_3

组装工时比较

 

抑制间隙、动作安静且顺畅

LMHB型借助THK自主设计的弯曲金属板的弹簧效果,最大程度地缩小了钢球与LM光轴之间的间隙,从而使动作更为顺畅及安静。

LMHB_4

传统直线轴承与“LMHB型”的结构比较

 

紧凑化设计,节省空间

外形尺寸符合ISO 10285 Series标准、可实现装置的紧凑化设计、节省空间。

 

阵容有6种尺寸

内径:φ8、10、12、14、16、20 (外径:φ15、17、19、21、24、28)
全長:17~30mm

×