Skip to Contents


Home > LM滚动导轨 HDR型 - 扩展板式线轨防尘罩 标准产品阵容-增加紧凑型滑块【新产品信息】

【新产品信息】
LM滚动导轨 HDR型 - 扩展板式线轨防尘罩
标准产品阵容-增加紧凑型滑块

2021年6月16日(周三)

在LM导轨 "HDR"中,传统的板式线轨防尘罩已被改进,以支持5米或更长的导轨,更是在HDR20和HDR25所用滑块中,新增了紧凑型滑块。

HDR产品的MC方向上刚性很高,是适合单轴使用的滚动导轨。这得益于它是一种钢球在滚动面牢固接触的构造。此外,将HDR钢球滚动面设置在轨道的侧面,可以防止轨道上面异物对滚动面造成影响。

这一次,HDR的传统的板式线轨防尘罩得到了改进,可以很容易地安装在长度超过5米的导轨上。此外,该板盖还可以用于HDR15和20的较小型号。
此外, HDR20和25的标准产品系列还增加了滑块高度低的紧凑型滑块。
除了轨道和滑块套品外,HDR系列还包括GK系列单品的轨道和滑块,可以单独购买。

 

特長

Mc方向刚性高

HDR型的设计使即便使用在由1轴组成的工作台上,也有足够的刚性。为单轴工作台的紧凑化,轻量设计等作出贡献。

HDR_cs_517_207

 

超长轨道,小型型号也有优异的防尘效果

除滚动面不易受异物影响的构造外,板式线轨防尘罩使用,也增加了超长轨道以及小型型号的优异的防尘效果。

 

丰富的产品系列

产品系列为15~65共8个尺寸,滑块种类为C/LC、R/LR、V/LV、UV/UW、US/UT,共10种类型。

滑块类型

HDR15 HDR20 HDR25 HDR30 HDR35 HDR45 HDR55 HDR65

 

 

标准型

C
R
V - -
UW - - - - - -
UT - - - - - -

 

加长型

LC
LR
LV - -

 

短型

UV - - - - - -
US - - - - - -

★:产品系列追加型号

※UV/UW, US/UT单体滑块的销售,现在还不能对应。我们计划在准备好后立即开始对应。