Skip to Contents


Home > 冲床用高负荷滚珠丝杠 HBN-P型

冲床用高负荷滚珠丝杠 HBN-P型

2020年05月27日

冲床用高负荷滚珠丝杠「HBN-P」开始接受订单。HBN-P型是为冲床设计的滚珠丝杠。
其容许载荷比既有产品提升约两倍,既可选择小轴径丝杠轴,也可实现缩小设备尺寸。

 

 

 

可实现设备的小型化

由于容许载荷较大,可以选择直径小于HBN、HBN-K型的丝杠轴。
因此,可以避免外围部件的大型化,
从而避免设备的大型化。

与既有产品的容许载荷比较

 

滚珠丝杠螺母外径比较

既有样式

冲压机用

HBN10020K-7.5 HBN6320P-7.5
螺母外径:φ154mm 螺母外径:φ117mm
容许载荷:295kN 容许载荷:332kN

 

产品阵容

■HBN-P形   囊括丝杠轴外径为φ40、63的产品
■HBN-KP形 囊括丝杠轴外径为φ80、100、120、140的产品

丝杠轴外径[mm]

导程[mm]
12 20 25 40
φ40 HBN4012P      
φ63   HBN6320P    
φ80   HBN8020KP    
φ100   HBN10020KP   HBN10040KP
φ120     HBN12025KP  
φ140       HBN14040KP