Skip to Contents


Home > 球保持器型高速小型滚珠丝杠 SDA-V/SDAN-V型

球保持器型高速小型滚珠丝杠 SDA-V/SDAN-V型

SDAN-V

2020年2月20日

球保持器型高速小型滚珠丝杠
「SDA-V/SDAN-V」新登场。
实现了装置的高速化及小型化

 

 

优势1 高速性能

采用切线方向掬取方式,
实现最高转速5,000min‒1(DN值:16万MAX)。
即使长期高速驱动,扭矩仍然保持稳定。

 

优势2 小型螺母

外径比最多缩小30%(与本公司已有产品比较)。
实现设备的小型化设计。
螺母尺寸符合DIN标准[DIN69051-5]

 

优势3 采用切线方向掬取

采用新开发的循环部件,因此实现了理想的钢球循环构造。

SDA-V/SDAN-V产品阵容