Skip to Contents

KRF

Baixar

Série compacta KRF

KRF_CatalogDownload_2D-CAD



Características

1. Modelo totalmente fechado
As vedações em tira na tampa lateral e na superfície superior proporcionam uma estrutura totalmente fechada, evitando danos que possam ocorrer com a penetração de materiais estranhos no ambiente próximo. As vedações em tira aderem por magnetismo, reduzindo, assim, a possibilidade de elevação e evitando a formação de espaços vazios.

*Método da atração magnética ・・・ O ímã embutido na tampa lateral atrai a vedação em tira e impede que ela levante, reduzindo a formação de espaços vazios.

KRF

 

2. Alta rigidez
A série KRF utiliza um trilho externo com seção transversal em forma de U, que lhe permite acomodar-se a uma carga de momento grande. A alta rigidez do corpo do atuador possibilita a criação de um modelo compacto, que economiza espaço.