Skip to Contents


Home > 2017.03.07-12 第26屆台北國際工具機展(TIMTOS2017)

第26屆台北國際工具機展(TIMTOS2017)

3月7日~12日於台北舉辦、為期6天的「TIMTOS2017」,本公司也將參展。

參展品介紹

「TIMTOS2017」中,將展出長期免維修保養的帶滾珠保持器LM導軌、帶滾珠保持器LM導軌SRG/SRN型、超長型滑塊型、符合DIN規格的帶滾珠保持器的高速小型滾珠螺桿 SDA-V型等多項新產品及未來預定販售的產品。
可因應顧客需求的多種高附加價值產品一應俱全,衷心期待各位蒞臨指教。

帶滾珠保持器LM導軌 SPR/SPS 

LM 導軌 SPR/SPS

 

帶滾珠保持器LM導軌採用8條排列式,實現了足以媲美靜壓導軌的低微振動性以及超高剛性。


帶滾珠保持器LM導軌 SVR/SVS 

 

不僅是超重負荷、高剛性型,亦提升了防塵性能,是最適合用於工具機的LM導軌。


帶滾珠保持器的高速小型滾珠螺桿 SDA-V型 

 

可實現在5,000min-1(最高DN值16萬)狀態下的高速驅動。此外,螺帽尺寸不但依據DIN規格,因使用新開發的薄膜密封墊片,還抑制了螺帽的長度並實現了裝置的小型化。


複列式斜角滾柱軸承 RW

複列式斜角滾柱軸承 RW

 

採用複列滾柱,實現高剛性、高精度、小型化的複列斜角滾柱軸承。
此外,TIMTOS2017中將展出直徑約達2m的特殊品。


電動引動器 小型系列 KSF

電動引動器 小型系列 KSF

 

藉由加大滾珠螺桿的直徑、導程,實現最高速度2000mm/s、加減速度最大2G、最大1500mm長行程的電動引動器。


電動引動器 沖壓系列 PC/PCT

 

PC是由於內部結構的改良、實現緊湊高推力的沖壓用伺服電動引動器。由於滾珠螺桿的螺帽和花鍵軸的一體化結構、實現大幅縮短全長、為裝置的省空間化做出貢獻。


活動概要

TIMTOS2017

展覽名稱 TIMTOS2017
展覽日期・展覽時間 2017年3月7-12日 上午10時至下午6時
攤位號碼 台北世界貿易中心(TWTC)第1展覽館 1F
A0626
進場方法、登錄說明 免費 ※事前登錄請往此
展出地點 第1會場:台北世界貿易中心(TWTC)第1展覽館
第2會場:台北花博公園爭艷館
第3會場:TWTC第3展覽館
第4會場:TWTC南港展覽1館
主辦 中華民國對外貿易發展協會 (TAITRA)
臺灣機械工業同業公會 (TAMI)