Skip to Contents


Home > 帶滾珠保持器的高速小型滾珠螺桿 SDA-V型 新登場

帶滾珠保持器的高速小型滾珠螺桿 SDA-V型 新登場

帶滾珠保持器的高速小型滾珠螺桿 SDA-V型 新登場

 

2016 年 3 月 23 日

改良了滾珠循環方式、符合DIN規格 帶滾珠保持器的高速小型滾珠螺桿SDA-V型新登場。

 

 

 

特徵

DN值16萬
實現了即使在5,000min-1(最高DN值16萬)的狀態下長時間連續驅動也可確保穩定的扭矩。

依據DIN規格(DIN69051)
螺帽尺寸依據DIN規格(DIN69051)。

小型螺帽尺寸
因使用新開發的薄膜密封墊片,抑制了螺帽的長度并實現了裝置的小型化。

豐富的產品陣容
囊括了軸徑φ15~φ50、導程5~20mm的26種產品。

產品陣容