Skip to Contents

KSF

下載

輕巧化系列 KSF

KSF_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D&3D-CAD


特徵

1. 適用馬達額定輸出提升
保持輕巧的外側軌道,增大了滾珠螺桿軸徑。由於滾珠螺桿末端也增大,與本公司同尺寸的引動器相較,可使用額 定輸出更大的馬達。
藉此可實現連續高速、高加減速動作並提升生產節拍時間。

 

2. 高速、高加減速
藉由滾珠螺桿的長導程化、實現最高速度2000mm/s。(※KSF8導程40的場合)
若採用更大的相容馬達,即可實現更快加減速度的搬運。(最大2G)

High speed

3. 緊湊設計、輕巧化

比較本公司使用相同額定輸出馬達的引動器,K S F4比V L A S T60約縮減45%的體積,重量減輕約11%;K S F8比
USW16T約縮減67%的體積,重量減輕約37%。

 

4. 長壽命

LM導軌部、滾珠螺桿部的基本動額定負荷提升後,於最大可載重量下,可行走高達20,000k m(K S F4, K S F5導程10mm者為10,000km),大幅延長使用壽命。