Skip to Contents

US/USW

下載

通用型系列 US/USW

USUSW_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D&3D-CAD



特色

1. 使用壽命長
大部分的 US 型在承受最大負載量之下,運轉壽命可達 20,000km (US6 和 8 則為 10,000km),這也是業界最高等級的使用壽命。 LM 導軌和滾珠螺桿的運轉壽命也可依據使用狀況推算而出。

2. 長期免維護的操作效能
由於直線導軌是採用保持器滾珠 LM 導軌 SHW 型 (US8) 以及 SHS 型 (US12、16 和 20),加上潤滑器 QZ 可在滾珠螺桿中保持剛好的潤滑劑量,因此本系列可提供長期無需維護的操作效能。
SHW 型是採用四向等負荷設計和寬軌結構,因此能耐受 Mc 方向的高力矩負荷。
SHS 型則是國際標準尺寸的 LM 導軌,由於採用四向等負荷設計,因此能接受所有方向的負荷 (徑向、反徑向和橫向)。

3. 高速
此系列中大部分的單位 (US8 至 USW20) 均能配合每一種滾珠螺桿軸直徑之導程類型的兩倍。 如此可縮短處理時間,並使裝置能以高速運作。

4. 智慧型結構
在大部分的單元中,標準感應器是裝在引動器內部,因此引動器非常精巧 (這不適用於 US6)。 對於其他感應器選項,感應器則是安裝於單元的外部。
US8: 1 個感應器 (起始位置);USW12、16 和 20: 3 個感應器 (起始位置和末端)。

5. 裝配簡易
如果是標準單元,工作台和底座都有定位銷孔,底座還有延伸孔。 這些能輔助安裝和裝配,讓單元的安裝作業更輕鬆。 可為底座選擇頂端面安裝或下層面安裝 (僅適用於 US12、16 和 20)。

6. 多樣化系列
這些單元能配合各種行程長度,從 100mm 至 1,700mm,增量為 50mm。 此外也提供多種滾珠螺桿導程類型,能讓客戶選擇最適合其需求的單元。