Skip to Contents

Model TSD izolacijske plošče THK

Struktura modula

Model TSD izolacijske plošče THK

Prilagodljiva podpora za objekte različnih velikosti in števila, kot so strežniki, precizni instrumenti in umetnine.

Izolacijske plošče modela TSD se enostavno postavi na tla in ne zahtevajo posebne konstrukcije.
Ker jih je mogoče tudi enostavno povezati, je potresna izolacija mogoča brez obsežnih konstrukcijskih del.

Struktura izolacijske plošče

Struktura izolacijske plošče

Dimenzije in specifikacije izolacijske plošče

  Osnovni tip namestitve
Model TSD-450 TSD-400
Dimenzije enote Dimenzije enote TSD-450 Dimenzije enote TSD-400
450 (Š) x 450 (G) x 80 (V) 400 (Š) x 1000 (G) x 90 (V)
Zmogljivost potresne izolacije Pospešek odziva 0,2 G ali manj pri vhodnem pospešku 0,8 G
(pospešek odziva modela TSD-450 je 0,2 G ali manj pri vhodnem pospešku 0,5 G)
Največji odmik ±200 mm (smer X, smer Y) (TSD-450: ±150 mm)
Obremenitev od 30 kg do 100 kg od 50 kg do 150 kg
Smer izolacije Vodoravno
Masa plošče 20 kg 45 kg


  Povezovalni tip
Model TSD-1000 TSD-1200
Dimenzije enote Dimenzije enote TSD-1000 Dimenzije enote TSD-1200
1000 (Š) x 1000 (G) x 90 (V) 1200 (Š) x 1190 (G) x 90 (V)
Zmogljivost potresne izolacije Pospešek odziva 0,2 G ali manj pri vhodnem pospešku 0,8 G
Največji odmik ±200 mm (smer X, smer Y) (TSD-450: ±150 mm)
Obremenitev od 300 kg do 1200*kg
Smer izolacije Vodoravno
Masa plošče 90 kg 110 kg

*Za obremenitve nad 800 kg se posvetujte z nami..