Skip to Contents

Model TSD izolacijske plošče THK

Struktura modula

Model TSD izolacijske plošče THK

Prilagodljiva podpora za objekte različnih velikosti in števila, kot so strežniki, precizni instrumenti in umetnine.

Izolacijske plošče modela TSD se enostavno postavi na tla in ne zahtevajo posebne konstrukcije.
Ker jih je mogoče tudi enostavno povezati, je potresna izolacija mogoča brez obsežnih konstrukcijskih del.


Lastnosti

– Fiksna konstrukcija ni potrebna.
– Enostavna namestitev
– Višina plošče samo 90 mm
– Brez vzdrževanja
– Enostavna razširitev s povezovanjem plošč
– Podpira obremenitve med 30 in 1200 kg
– Takojšen odziv na potresne sunke

Primerjava z uporabo izolacijskih plošč/brez uporabe izolacijskih plošč