Skip to Contents

Model TGS izolacijskega modula THK

Struktura modula

Struktura modula TGS

Primer povezanih modulov

Module je enostavno povezovati in doseči ravno konstrukcijo, ki je izjemno trdna.

Primer povezanih modulov

Nosilni modul Povezovalni modul

Nosilni modul

Nosilni modul

  • Modul za podporo bremen
  • Prožnost in dušenje je mogoče prilagajati
    glede na obremenitev in mesto namestitve.
  • Vsak modul lahko podpira težo do 750 kg.
  • Modul za povezovanje med nosilnimi moduli.

Dimenzije modula

Model Nosilni modul Povezovalni modul
Dimenzije enote Dimenzije enote nosilnega modula Dimenzije enote povezovalnega modula
500 (Š) x 500 (G) x 100 (V) mm 500 (Š) x 500 (G) x 37 (V) mm
Največji odmik ±250 mm -
Obremenitev nosilnega modula Do 750 kg na modul -
Smer izolacije Vodoravno
Masa plošče Približno 19 kg Približno 9 kg