Skip to Contents

Model TGS izolacijskega modula THK

Struktura modula

Struktura modula TGS

Rezultati analize vzorčenja

Izvajamo analizo odziva na potres, ki temelji na pogojih, kot so mesto namestitve, obremenitev in pričakovano potresno gibanje, zato lahko ponudimo izolacijske module modela TGS s po meri prilagojeno sposobnostjo potresne izolacije.



Prilagodljivo povezovanje in enostavna namestitev

Modele TGS izolacijskega modula je mogoče prilagodljivo povezati glede na obliko bremena. Najmanjši sestav modulov 2 x 2 meri 1000 (Š) x 1000 (G) mm. Velikost sestava navzgor ni omejena. Prav tako modulov ni treba prilagajati na mestu namestitve, saj so sestavljeni v tovarni pred odpremo. Vsak modul je kompakten in lahek, zato je namestitev enostavna.



Izjemna vsestranskost

Primer namestitve talne potresne izolacije

Primer namestitve talne potresne izolacije

Talno potresno izolacijo za pomembne prostore, kot so strežniške sobe ali operacijski centri, je z modeli TGS izolacijskih modulov enostavno nameščati, saj imajo enake dimenzije kot talne plošče, 500 (Š) x 500 (G) mm. Ker je višina izdelka le 100 mm, ga je enostavno namestiti tudi v obstoječih zgradbah z omejeno višino stropa.