Skip to Contents

Varovanje življenj

Zanesljive tehnologije, ki varujejo življenja ljudi, na področjih, ki segajo od medicine do varnosti.

Družba THK lahko pomaga varovati življenja in lastnino na veliko načinov. Naši izdelki lahko delujejo kot oči zdravnikov, kot roke in noge negovalnega osebja in celo kot temelji vaše hiše. Razvoj tehnologij za tovrstne potrebe je ena od nalog družbe THK.

Naprave za računalniško tomografijo

LM-vodila družbe THK se uporabljajo v krmilnem delu naprav za računalniško tomografijo in rentgenskih aparatov, ki lahko pregledujejo notranjost pacientovih možganov in telesa ter tako pomagajo medicinskemu osebju pri postavljanju pravilne diagnoze. Poleg bogatega nabora funkcij imajo LM-vodila tudi to dobro lastnost, da delujejo gladko in tiho, zato so pacienti med diagnosticiranjem bolj sproščeni.

Naprava za računalniško tomografijo


Drsna vrata za potnike

na Japonskem in drugod se drsna vrata za potnike nameščajo v mnogih novih transportnih sistemih in na postajah podzemne železnice. Trditev, da so prihranki pri stroških za delo na področju transporta, ki izhajajo iz samodejnega delovanja ali delovanja brez sprevodnikov odvisni od uporabe teh vrat za varnost potnikov. Tudi v primeru, ko je na prvem mestu poraba prostora, lahko LM-vodila prispevajo h gladkemu premikanju in zanesljivemu drsenju vrat.

Drsna vrata za potnike


Tehnologija, ki blaži tresljaje

Zgradbe in hiše so zaradi zaščite človeških življenj in lastnine že dolgo grajene protipotresno. Zdaj pa se namesto tega lahko uporablja tehnologija potresnih izolatorjev ki blaži tresljaje. Takšne naprave se ne upirajo potresnim sunkom, ampak zmanjšujejo njihovo moč. LM-vodila potresne izolacije družbe THK se lahko uporabljajo v vseh vrstah zgradb, od nebotičnikov do enodružinskih hiš, z razvojem tovrstne tehnologije pa bomo še nadaljevali, tako da bo še učinkovitejša in uporabna na mnogih področjih.


Nazaj || Naprej