Skip to Contents

US/USW

Prenos

Univerzalna serija US/USW

USUSW_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CAD



Lastnosti

1. Dolga življenjska doba
Večina modelov US ima življenjsko dobo 20.000 km pri največji obremenitvi (10.000 km za US6 in 8), kar je najdaljša življenjska doba v panogi. Življenjsko dobo LM-vodila in krogličnega navojnega vretena je mogoče izračunati na podlagi pogojev uporabe.

2. Dolgo delovanje brez vzdrževanja
Ta serija vključuje linearno vodilo z modelom SHW LM-vodila s kroglično kletko (US8) in modelom SHS (US12, 16 in 20) ter mazalko QZ, ki v kroglično navojno vreteno dovaja ravno zadostno količino maziva, zato zagotavlja dolgo delovanje brez vzdrževanja.
Model SHW je izjemno odporen proti momentni obremenitvi v smeri Mc zaradi svoje zasnove, ki zagotavlja enakomerno obremenitev v vseh smereh, in široke strukture vodila.
Model SHS, LM-vodilo standardne velikosti, lahko zaradi svoje zasnove, ki zagotavlja enakomerno obremenitev v vseh smereh, prenaša obremenitve v vseh smereh (radialni, radialni v obratni smeri in prečni).

3. Velika hitrost
Večina enot v tej seriji (od US8 do USW20) podpira dvakrat več tipov navojnih korakov za vsak premer gredi krogličnega navojnega vretena. Zaradi tega je čas obdelave krajši, naprava pa lahko deluje pri večjih hitrostih.

4. Inovativna struktura
Pri večini enot je standardno tipalo vgrajeno v sprožilnik, zaradi česar je sprožilnik izjemno kompakten (to ne velja za US6). Pri drugih možnostih tipal je tipalo nameščeno zunaj enote.
US8: 1 tipalo (začetni položaj); USW12, 16 in 20: 3 tipala (začetni in končni položaj).

5. Preprosto sestavljanje
Pri standardni enoti imata tako miza kot podnožje odprtine za valjaste zatiče; odprtine v podnožju so podaljšane. To olajšuje namestitev in sestavljanje, zato je namestitev enote zelo preprosta. Za podnožje je mogoče izbrati namestitev na zgornjo ali spodnjo stran (to velja samo za US12, 16 in 20).

6. Vsestranska ponudba
Te enote podpirajo dolžine od 100 mm do 1700 mm v korakih po 50 mm. Na voljo je tudi veliko tipov navojnih korakov krogličnega navojnega vretena, zato lahko stranke izberejo enoto, ki je povsem prilagojena njihovim potrebam.