Skip to Contents

PCT

Prenos

Serija za krčni nased PCT

PCTPC_CatalogDownload_2D-CAD



Lastnosti (PCT)

1. Sprožilnik za krčni nased
Ta sprožilnik ponuja vrhunsko togost za osno obremenitev, zato je primeren za uporabo v majhnem stroju za krčni nased in tesnjenje.

2. Motorni mehanizem
Namesto zračnega valja je uporabljen motorni mehanizem, kar skrajšuje čas obdelave, povečuje natančnost in omogoča večtočkovno postavitev – za večjo produktivnost.

3. Veliko različnih izvedb
>Na podlagi kombinacije krogličnega navojnega vretena in zmogljivosti motorja lahko izberete izdelke, ki so prilagojeni vašim potrebam. Na voljo je pet tipov izvedb z nazivnimi potiski od približno 100 do 800 N.

PCT/PC

4. Prilagodljiva zasnova naprave
Serija PCT omogoča uporabo prirobnice ali T-reže na glavni enoti, zato podpira vse smeri namestitve. Namestitev motorja je možna tudi z neposrednim priklopom ali povratkom.
(Če na drog delujeta radialna obremenitev in momentna obremenitev, mora biti nameščeno ločeno vodilo.)

PC

Prenos

Serija za krčni nased PC

PCTPC_Catalog

Lastnosti (PC)

1. Kompaktna struktura
Nova integrirana struktura, ki vključuje precizno matico krogličnega navojnega vretena in kroglično utorno gred, znatno zmanjšuje dolžino izdelka, zato je enota veliko bolj kompaktna.

PCT/PC

2. Odpornost proti stiskalnim obremenitvam
Razporeditev ležajev zagotavlja veliko odpornost proti stiskalnim obremenitvam.

3. Zmogljivost za velike obremenitve
Povečan premer gredi krogličnega navojnega vretena in zmogljivejša obremenjena vezja zagotavljajo zmogljivost za velike obremenitve.

4. Velika togost
Model LF krogličnega vodila omogoča tekoče premikanje brez zračnosti, zato je vodilo izjemno togo.

5. Izjemno natančno podajanje
V podajalni mehanizem je vgrajeno precizno kroglično navojno vreteno, ki zagotavlja vrhunsko natančnost podajanja.