Skip to Contents

Urządzenia elektroniczne

Drukarka 3D

 

Urządzenie elektroniczne jest zespołem złożonym z małych modułów i siłowników. Urządzenia produkcyjne tych modułów są także zespołami małych siłowników. Firma THK dostarcza szeroki wybór siłowników dla wszystkich segmentów rynku, na których stale rośnie zapotrzebowanie na kompaktowe i energooszczędne siłowniki.


Różne systemy przenośnych kamer TV

Systemy kamer TV do zdalnej kontroli muszą poruszać się na różne sposoby i dostatecznie płynnie, aby obraz był ostry. Ponadto muszą być ciche, aby móc czysto nagrywać dźwięk. Nasze prowadnice liniowe, w których zastosowano technologie klatkowe, mogą pomóc konstruować mechanizmy napędowe działające płynnie i cicho.

Bankomaty

Szyny suwakowe firmy THK są stosowane w otworach bankomatów służących do przyjmowania depozytów lub wypłacania pieniędzy. Nasze szyny suwakowe charakteryzujące się lekkością i kompaktową budową przyczyniają się do powstawania mniejszych bankomatów.

Kompaktowe urządzenia do wywoływania zdjęć

Miniaturowe prowadnice liniowe i śruby z nakrętką kulkową są stosowane w urządzeniach skanujących negatywy z aparatu fotograficznego; przetwarzają dane obrazu z filmu i drukują kolorowe odbitki na drukarce. Ponieważ takie urządzenia są przeznaczone do wykorzystywania w punktach zajmujących się wywoływaniem zdjęć i robieniem odbitek, muszą one być kompaktowe. Miniaturowe produkty firmy THK umożliwiają automatyczne ustawianie ostrości potrzebnej do skanowania filmu i mają jednocześnie kompaktową budowę.

Wykorzystywane produkty

Prowadnice liniowe

Prowadnice liniowe

Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem.

Mechanizmy śrubowo-toczne

Mechanizmy śrubowo-toczne

Śruba z nakrętką kulkową jest bardzo wydajną śrubą pociągową z kulką umożliwiającą ruch toczny pomiędzy osią śruby a nakrętką.


Prowadnice teleskopowe

Prowadnice teleskopowe

Szyna suwaka to wykonana ze stalowej płyty uformowanej przez toczenie tania prowadnica liniowa ograniczonego typu.

Smary i akcesoria

Smary i akcesoria

Aby zapewnić odpowiednie smarowanie maszyn, dostępny jest asortyment produktów związanych ze smarowaniem.