Skip to Contents

Przemys obrabiarkowy

Przemys obrabiarkowy

 

Wszystkie części używane w narzędziach maszynowych są wykonywane przez „maszyny matki”, które same produkują części maszyn. Czy to małe i złożone, czy duże i ciężkie — precyzja wytwarzania tych części przez narzędzia maszynowe wzrasta w szybkim tempie. Systemy techniki liniowej firmy THK pomagają dostarczać prowadnice, które umożliwiają tę precyzję i szybkość.


Centra poziomej obróbki skrawaniem

Wiodącą rolę pośród maszyn tnących grają „centra obróbki skrawaniem”. W stołach obrabiarek, które muszą pozycjonować obrabiany element dokładnie i szybko, oraz w mechanizmach napędu, które poruszają narzędziami tnącymi, stosowane są bardzo dokładne i sztywne prowadnice szynowe kulkowe i śruby z nakrętką kulkową. Ponadto w stołach obrotowych, które muszą obracać się płynnie, stosowane są łożyska krzyżowo–rolkowe.

Frezarki

Chociaż centra obróbki skrawaniem i inne tokarki sterowane numerycznie to główne narzędzia stosowane w masowej produkcji, to również frezarki są nadal używane w najbardziej precyzyjnej produkcji. Zaawansowane maszyny zdolne tworzyć najbardziej precyzyjne produkty są produkowane pod ścisłą kontrolą wykwalifikowanego personelu. Aby to osiągnąć we frezarkach stosowane są prowadnice liniowe i śruby z nakrętką kulkową, które mogą operować bez zbędnych ruchów.

Tokarki sterowane numerycznie

W centrach obróbki skrawaniem również tokarki sterowane numerycznie grają ważną rolę. Prowadnice liniowe i śruby z nakrętką kulkową są, dzięki ich dużej sztywności i dokładności, niezwykle istotne przy pozycjonowaniu narzędzi tokarskich. Ponadto duża sztywność prowadnic liniowych w połączeniu z ich kompaktową budową umożliwiają miniaturyzowanie sprzętu.

Strugarko–frezarki

Strugarko–frezarki są dużymi frezarkami. Jest więc oczywiste, że obrabiane przez nie elementy są też duże i ciężkie. Jednak jeśli w mechanizmie posuwu stołu są stosowane sztywne prowadnice liniowe, stół może przesuwać się płynnie i duże elementy mogą być obrabiane z dużą dokładnością.

Frezarki obwiedniowe sterowane numerycznie

Prowadnice suwakowe są tradycyjnie stosowane w frezarkach obwiedniowych do wykonywania przekładni przenoszących ruch i siłę, jednak projektowanie przewodów rurowych i smarowanie stwarzało trudności. Stosując prowadnice liniowe i śruby z nakrętką kulkową wraz z opcjami smarowania, można skrócić projektowanie systemu i kroki montażu oraz wydłużyć cykl wymaganych konserwacji systemu.

Szlifierki do płaszczyzn

Jeszcze do niedawna do posuwu stołu szlifierek do płaszczyzn stosowane były siłowniki hydrauliczne. Teraz w tym celu stosuje się śruby z nakrętką kulkową i układy regulacji automatycznej z serwomechanizmem. Maszyna, w której zastosowano śruby z nakrętką kulkową nie wymaga żadnego systemu hydraulicznego, dzięki czemu działa czyściej i jest bardziej ekologiczna.

Wykorzystywane produkty

Prowadnice liniowe

Prowadnice liniowe

Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem.

Mechanizmy śrubowo-toczne

Mechanizmy śrubowo-toczne

Śruba z nakrętką kulkową jest bardzo wydajną śrubą pociągową z kulką umożliwiającą ruch toczny pomiędzy osią śruby a nakrętką.


Łożyska krzyżowo-rolkowe

Łożyska krzyżowo-rolkowe

Łożysko krzyżowo–rolkowe jest łożyskiem wałeczkowym charakteryzującym się dużą dokładnością obrotu i możliwością obciążania w każdym kierunku.

Smary i akcesoria

Smary i akcesoria

Aby zapewnić odpowiednie smarowanie maszyn, dostępny jest asortyment produktów związanych ze smarowaniem.