Skip to Contents


Startpagina > THK's robothand op ruimtereis met KOUNOTORI 3

THK's robothand op ruimtereis met KOUNOTORI 3

16 augustus 2012

De H-IIB F3 transportraket met aan boord de H-II Transfer Vehicle KOUNOTORI 3 (HTV-3) is op zaterdag 21 juli om 11.06 uur gelanceerd vanaf.

Tanegashima Space Center. The KOUNOTORI 3 vervoert de Multi-mission Consolidated Equipment (MCE) voor het buitenboord onderzoeksplatform van de japanse onderzoeksmodule “Kibo” in het internationale ruimtestation ISS.

Deze MCE is een experimentele unit met een uitrusting die bedoeld is om vijf afzonderlijke taken uit te voeren. THK heeft deelgenomen aan de missie “Extra-Vehicular Activity (EVA) Support Robot Experiment on JEM (REX-J)” met een speciaal ontwikkelde robothand, voorzien van kleine actuatoren met kogelomloopspindels, welke geprepareerd zijn voor het gebruik in de ruimte.

De KOUNOTORI 3 (HTV-3) is op weg om aan te koppelen aan het ISS, waar de MCE met THK’s robothand experimenten zal uitvoeren.

 

Bron: Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

Hand & Actuator

Links: Robothand Rechts: Actuator met kogelomloopspindel voor gebruik in de ruimte


[Terminological References]

The International Space Station (ISS) and the Japanese Experiment Module, “Kibo” 
H-II Transfer Vehicle KOUNOTORI3 (HTV3) 
EVA Support Robot Experiment on JEM (REX-J) 
(JAXA Japan Aerospace Exploration Agency Homepage)