Skip to Contents

En viviendas y edificios

Es difícil que las personas que viven en una área con frecuentes terremotos no sientan al menos ansiedad. Nuestra tecnología de "aislamiento sísmico" para la amortiguación de terremotos se emplea en numerosas viviendas para aliviar estos temores.

Viviendas con amortiguación de terremotos

Viviendas con amortiguación de terremotos

Proteger la vida y la propiedad de la amenaza de los terremotos 

Existen dos tipos principales de tecnología contra terremotos: "resistencia a terremotos", que hace referencia a columnas reforzadas, vigas y paredes diseñados para resistir los terremotos, y "aislamiento sísmico", estructuras instaladas en los cimientos de las casas para absorber las vibraciones del suelo. Si una casa está conectada directamente con sus cimientos, también es directamente vulnerable a las vibraciones sísmicas. Las estructuras de aislamiento sísmico son como un amortiguador que ofrece protección a la casa. Tal como se ilustra, las estructuras de aislamiento sísmico para la amortiguación de terremotos de THK utilizan guías LM para reducir considerablemente la cantidad de vibraciones transmitidas desde el suelo hacia la casa que está encima.


Productos utilizados

Soportes basculantes lineales CLB

Soportes basculantes lineales CLB

Los soportes CLB, un aislamiento sísmico con guías LM  cruzadas, pueden aguantar la carga de la casa mientras se mueven libremente en cualquier dirección según las vibraciones horizontales del terremoto.

Amortiguadores viscosos RDT

Amortiguadores viscosos RDT

Los RDT amortiguan la energía sísmica mediante husillos de bolas . Estos amortiguadores están diseñados para absorber la fuerza del movimiento rápido de casas y edificios.