Skip to Contents


Home > Productos > Aplicaciones por sector > Sistemas de transporte

Sistemas de transporte

輸送機器

 

Los productos de THK se utilizan mucho en piezas críticas de los vagones de tren, automóviles y otros vehículos. En concreto, en el proceso de fabricación de automóviles, los productos de THK se utilizan prácticamente en todos los tipos de equipos, robots, máquinas de procesamiento y máquinas de montaje.


Helicópteros para un solo ocupante

En los helicópteros para un solo ocupante más pequeños del mundo, las guías R de THK se utilizan en el eje de movimiento angular de la hélice. Al cambiar el ángulo de la hélice, el vehículo puede girar y cambiar de dirección.

Puertas de andén

Las guías LM con jaula de bolas y los seguidores de leva se emplean en las puertas de andén contribuyen a evitar que las personas caigan accidentalmente en las vías del tren. Los productos de THK, gracias a su alta durabilidad y funcionamiento silencioso, mantienen la seguridad de estas puertas de andén.

Motos eléctricas de 4 ruedas

Las dispositivos Link Ball de THK se emplean en los mecanismos articulados de los sistemas de dirección delantero y trasero de las motos eléctricas de 4 ruedas. A medida que envejece la sociedad, la demanda de estas motos eléctricas de 4 ruedas para ancianos está creciendo. El uso de las articulaciones de bola permite que el mecanismo funcione sin holguras ni juego, por lo que los vehículos se pueden conducir de forma segura.

Productos utilizados

Guía LM

Guía LM

La guía LM es nuestro producto principal e incorpora un componente con un movimiento basculante lineal que se utiliza por primera vez en el mundo.

Husillo de bolas

Husillo de bolas

El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente eficiente en el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del husillo y la tuerca.


Seguidor de leva

Seguidor de leva

El seguidor de leva es un rodamiento compacto con un eje sumamente rígido y un cojinete de agujas integrado.

Link ball

Link ball

El Link ball es un rodamiento esférico deslizante con un pasador de rótula que proporciona un movimiento suave con una holgura mínima.


Rótula

Rótula

La rótula es un rodamiento esférico deslizante que incorpora un anillo interior esférico cuya precisión y dureza son equivalentes a las de los rodamientos de bolas de acero.

Accesorios para lubricación

Accesorios para lubricación

Ofrecemos una serie de productos relacionados con la lubricación para mantener una lubricación suficiente de las máquinas.