Skip to Contents


Home > Productos > Aplicaciones por sector > Instrumentos de precisión

Instrumentos de precisión

A medida que los equipos son cada vez más pequeños y precisos, aumenta la necesidad de precisión en la fabricación de piezas de máquina. Los instrumentos de medición que permiten que se mantenga una mayor precisión contribuyen a satisfacer esta necesidad. Los productos de THK están realizando importantes aportaciones a la capacidad de los instrumentos de precisión para detectar movimientos y cambios muy finos.

Dispositivos de medición tridimensionales grandes

La guía correcta es fundamental para los dispositivos de medición tridimensionales grandes. Si las puntas de las sondas sobresalen del mecanismo de guía, incluso los movimientos pequeños pueden afectar a la precisión de medición. Las guías lineales de alta precisión se utilizan en estos dispositivos para proporcionar precisión, movimiento suave y rigidez.

Microscopios de medición pequeños

En el campo de las tecnologías de procesamiento de alta precisión se exigen operaciones de mecanizado cada vez más exactas. Los microscopios de medición pequeños que miden estas piezas tan pequeñas utilizan las guías lineales de THK para los mecanismos de alta velocidad y alto rendimiento con enfoque automático. Además, nuestros productos se utilizan para desplazar las tablas con la muestra. Contribuyen a mejorar la capacidad de operación durante la ejecución de movimientos precisos.

Máquinas de inspección de grano

Las máquinas de inspección de grano realizan un análisis de imágenes a alta velocidad mediante sensores. Estos sensores se deben mover suavemente con un movimiento lineal. Las vibraciones y las variaciones de velocidad se deben minimizar. Nuestras guías lineales en miniatura pueden solucionar estos problemas.