Skip to Contents


Home > Productos > Aplicaciones por sector > Maquinaria industrial en general

Maquinaria industrial en general

Embaladora automática para productos alimenticios/Medicina

 

Se utilizan distintos tipos de máquinas de fabricación para la automatización y el ahorro de mano de obra en los campos donde la producción se realizaba anteriormente de forma manual. Los productos de THK se están utilizando en este contexto, debe dispositivos que simplemente repiten la misma operación de forma precisa y eficaz hasta los que permiten una precisión casi humana.


Máquinas de moldeo por inyección eléctricas

De la energía hidráulica a la electricidad. Las preocupaciones medioambientales han llevado a muchos fabricantes a cambiar a máquinas moldeadoras de inyección accionadas por energía eléctrica. En estas máquinas, se han utilizado los husillos de bolas de tipo de carga pesada con la misma fuerza de apriete que los cilindros hidráulicos, junto con guías LM de gran rigidez para lograr un posicionamiento preciso del molde.

Prensas punzonadoras

¿A qué velocidad puede perforar? Las velocidades de perforación se están acelerando continuamente y los husillos de bolas con paso largo son ideales para mover delgadas piezas de acero con una elevada aceleración o deceleración. Para permitir este movimiento de trabajo a tan alta velocidad, se utilizan guías LM con jaula de bolas y husillos de bolas.

Equipos de soldadura de resina

Para soldar dos tubos de resina, se deben calentar simultáneamente y juntar a la largo de una línea recta con una presión fija. Esta calidad de soldadura precisa y fiable se puede garantizar mediante el posicionamiento de dichos tubos con guías LM.

Embaladoras por compresión horizontales

Las guías LM con jaula de bolas y el modelo HBN de husillo con jaula de bolas de precisión se utilizan en los sistemas de accionamiento eléctrico de embaladoras por compresión de restos de papel en fábricas papeleras. En el pasado, se utilizaban cilindros hidráulicos para mover las estructuras de prensado, pero la fuga de aceite y el deterioro durante el mantenimiento del equipo, contaminaban tanto el papel de desecho como el equipo periférico. No obstante, al mover un sistema de accionamiento por motor en combinación con el modelo HBN de husillo de bolas, que ofrece una resistencia a las cargas elevadas igual a los cilindros hidráulicos, el problema de la fuga de aceite se eliminó. Además, esto también permitió que las embaladoras fueran más compactas.

Productos utilizados

Guía LM

Guía LM

La guía LM es nuestro producto principal e incorpora un componente con un movimiento basculante lineal que se utiliza por primera vez en el mundo.

Husillo de bolas

Husillo de bolas

El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente eficiente en el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del husillo y la tuerca.


LM Guide Actuator

LM Guide Actuator

Sistemas mecánico-electrónicos que utilizan los productos de movimiento lineal de THK.

Conjunto de deslizamiento

Conjunto de deslizamiento

El conjunto de deslizamiento es una guía lineal económica configurada con un patín prensado y raíles laminados.


Rail de deslizamiento

Rail de deslizamiento

El rail de deslizamiento es una guía lineal de tipo limitado económica, fabricada de chapa de acero laminado.

Casquillo lineal

Casquillo lineal

El casquillo lineal es una guía lineal que se utiliza junto con un eje cilíndrico.


Tuerca intercambiable

Tuerca intercambiable

La tuerca intercambiable es un husillo de paso deslizante con un ángulo de 45° que no resulta fácil de obtener mediante mecanizado.

Seguidor de leva

Seguidor de leva

El seguidor de leva es un rodamiento compacto con un eje sumamente rígido y un cojinete de agujas integrado.


Accesorios para lubricación

Accesorios para lubricación

Ofrecemos una serie de productos relacionados con la lubricación para mantener una lubricación suficiente de las máquinas.