Skip to Contents

Rail de deslizamiento

El rail de deslizamiento es una guía lineal de tipo limitado económica, fabricada de chapa de acero laminado. Este producto fino, compacto y fácil de instalar resulta adecuado para múltiples aplicaciones.

Asistencia técnica 

Rail de corredera

 


Raíl de deslizamiento simple

Corredera simple

 

Se trata de un tipo de unidad básica cuya longitud de carrera se diseña a aproximadamente el 70% de la longitud total del rail.

THK Online Store 


Raíl de deslizamiento doble

Corredera doble

 

Se trata de un tipo de unidad doble de dos fases, cuya longitud de carrera puede superar la longitud total.

THK Online Store 


Tipo lineal

Tipo lineal

 

Con la ayuda de un tipo de reborde de fácil montaje, este modelo de corredera puede realizar movimientos rectos finitos.


Raíl de deslizamiento simple de aleación de aluminio

Aleación de aluminio / corredera simple

 

Un tipo de raíl de deslizamiento simple de aleación de aluminio óptimo para emplazamientos en los que es importante el aspecto y las medidas contra el óxido.


Raíl de deslizamiento doble de aleación de aluminio

Aleación de aluminio / corredera doble

 

Un tipo de raíl de deslizamiento doble de aleación de aluminio.