Skip to Contents

의료 및 간호

고령화 사회가 되어감에 따라 노인 및 장애인의 이동 수단이 될 수 있는 휠체어의 수요가 늘어나고 있습니다. THK의 제품은 이 분야에도 일조를 합니다.

 

전기 리프트 암이 장착된 휠체어

전기 리프트 암이 장착된 휠체어

모든 사람들이 안락하게 사는 경계 없는 사회 지원

최근 상업용 건물과 설비에는 휠체어 진입 램프가 표준이 되었습니다. 하지만 높이차를 줄이기 위해 슬로프가 비교적 긴 경우 보호자에게 이러한 램프는 불편할 수 있습니다.

이 휠체어에는 휠 이외에 네 개의 리프트 암이 있기 때문에 계단을 직접 올라갈 수 있습니다. THK의 볼나사 BTK형 및 슬라이드 레일 FBL이 리프트 암 부분에 사용됩니다.

부드럽고 조용한 슬라이드 장치를 통해 노인과 장애인이 이 휠체어를 걱정 없이 사용할 수 있으며 계단을 직접 올라갈 수 있으므로 안내자의 부담도 줄어듭니다.


사용되는 제품

볼나사

본사의 볼나사에는 나사 축과 너트 사이에 구름 운동을 제공하는 볼이 있어서 매우 효율적인 이송 나사 역할을 합니다.

슬라이드 레일

롤링으로 정밀 성형한 강판으로 제작된 저가의 유한 타입 리니어 가이드.