Skip to Contents

기타 제조 산업

THK의 LM 시스템은 공구, 산업용 로봇 및 기타 범용 제조 장비와는 상이한 특수 처리 및 기계 공작 장치에도 사용됩니다. THK에서는 모든 특수 용도의 장비 사양을 충족시키는 솔루션을 공급할 수 있습니다.

염색기

염색기는 염색 공정 도중 자재를 염색 탱크로 이송합니다. 이 경우 기계의 흔들림 및 진동을 줄이기 위해 일반적인 캠플로워 대신 LM가이드 JR형이 수평 천 이동을 위한 가이드에 사용됩니다. 또한 천을 염색 탱크로 이송하기 위해 수직 축에 볼리테이너 타입 LM가이드도 사용됩니다.

염색기

 


석재 절단기

그라인더를 사용하여 석재를 점차 절단하는 석재 절단기의 X, Y 및 Z축 가이드에 볼리테이너 타입 LM가이드가 사용됩니다. 물과 돌가루가 날리는 작업 환경이지만 QZ 윤활제와 적층형 접촉 스크레이퍼 LaCS와(Laminated Contact Scraper) 함께 LM가이드를 이러한 조건에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다.

캐스팅용 폼 폴리스틸렌 처리 기계

나무 대용으로 캐스팅용 폼 폴리스틸렌 처리하는 기계입니다. 볼리테이너 타입 LM가이드 SHS형이 이 처리 기계의 X, Y 및 Z축 가이드에 사용되며 구동부에는 전조볼나사가 사용됩니다. 이 기계의 X축 스트로크는 9050mm까지입니다. SHS형을 사용하면 기계의 롤링 변화가 감소되고 캐스팅의 형상 정도가 향상됩니다. 또한 QZ 윤활제를 통해, 파이핑 작업 감소로 인해 장기간 유지보수가 필요없는 작동이 가능합니다.