Skip to Contents

전자 장치

전자 장치는 작은 유니트와 액츄에이터가 모여서 구성됩니다. 이러한 유니트의 제조 장비 역시 작은 액츄에이터가 모인 것입니다. THK는 공간 절약 및 에너지 절약 액츄에이터가 지속적으로 필요한 시장에 다양한 액츄에이터를 공급합니다.

다양한 휴대용 TV 카메라 시스템

원격 제어 TV 카메라 시스템은 선명한 이미지를 촬영하기 위해 여러 방향으로 부드럽게 움직여야 합니다. 또한 깨끗한 사운드 녹음을 위해서는 시스템이 조용하게 작동해야 합니다. 볼리테이너 기술을 기반으로 한 본사의 LM가이드는 부드러운 동작과 정숙함이 필수적인 구동 메커니즘을 만드는 데 도움을 줍니다.

다양한 휴대용 TV 카메라 시스템


ATM(자동 현금 인출기)

THK의 슬라이드 레일은 현금을 입금하거나 인출하는 자동 현금 인출기(ATM)의 개방부에 사용됩니다. 이러한 슬라이드 레일은 무게가 가볍고 콤팩트하기 때문에 콤팩트한 ATM 설계에 큰 기여를 하고 있습니다.

ATM(자동 현금 인출기)


콤팩트 사진 현상 장치

미니츄어 LM가이드 및 볼나사는 카메라 원본을 스캔하고, 필름 이미지 데이터를 처리하여 프린터에서 컬러 사진을 출력하는 장치에 사용됩니다. 이러한 장치는 사진 현상 및 인화점에 사용되기 때문에 크기가 작아야 합니다. THK의 미니츄어 제품은 콤팩트한 디자인을 유지하면서도 필름 스캔부에 필요한 높은 정확도의 초점을 제공해야 합니다.