Home > ボールリテーナ入り高負荷高速ボールねじ SBKH形 新登場

ボールリテーナ入り高負荷高速ボールねじ SBKH形 新登場

2009年09月15日

高負荷容量の実現と高速使用(最大92m/min)を可能にしたボールリテーナ入り高負荷高速ボールねじSBKH形が新登場。当社でラインナップしているボールリテーナ入りの高負荷ボールねじHBN形の高負荷性能と、高速ボールねじ SBK形の高速性能を併せ持っています。

ボールリテーナ入り高負荷高速ボールねじ SBKH形

 

【特長】

1. 高負荷容量
高負荷に対する最適設計により、当社従来品に比べ、約2倍の動定格荷重を実現。

2.高速性
ボールを接線方向及びリード角方向にすくい上げる理想的な循環構造により、 最大92m/minでの高速送りを実現。(DN値13万)

3.低騒音・好音質
ボールリテーナの採用により、ボール同士の衝突音がなく好音質。循環経路の樹脂化と理想的な循環構造により、さらなる低騒音化を実現。また、高負荷ボールねじHBN形に比べ、大リード仕様とすることで、速度に対する騒音レベルを大幅に低減。


製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
応用技術統括部 AE部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918 

PAGE TOP