Skip to Contents


Home > 2017.10.18-21 メカトロテックジャパン2017

メカトロテックジャパン2017

10月18日(水)~21日(土)の4日間、ポートメッセなごやにて開催される
「メカトロテックジャパン2017」に出展致します。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

出展品のご案内

LMガイド、ボールねじ、クロスローラーリングといった機械要素部品からアクチュエータの新製品など、
お客様のニーズにお応えできる付加価値の高い多種多様な製品を取り揃えております。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

ボールリテーナ入りLMガイド SPR/SPS形 

SPR/SPS形

 

LMガイドに8条列を採用し、静圧案内に匹敵する超低ウェービング性・超々高剛性を実現致しました。


ボールリテーナ入りLMガイド SVR/SVS形

LMguide SVR/SVS

 

超重荷重・高剛性を実現したLMガイド。新開発のプロテクタにより、異物除去機能を向上させ、防塵性能を強化致しました。


ボールリテーナ入り高速コンパクトボールねじ SDA-V形

SDA-V

 

5,000min-1(最高DN値16万)での高速使用を実現致しました。
ナット寸法はDIN規格に準拠し、さらに新開発の薄膜シールにより、
ナット長さをコンパクトに抑え、装置のコンパクト設計を実現致します。


電動アクチュエータ コンパクトシリーズ KSF

 

ボールねじの大リード化・大径化により、最高速度2,500mm/s、
最大加減速度2G、最大ストローク1,500mmを実現致しました。
また、LMガイド部、ボールねじ部の基本動定格荷重の
向上により、最大可搬質量搭載時に、走行寿命20,000kmの
長寿命を実現致しました。さらに、ラインナップにKSF10が
追加されました。


電動アクチュエータ プレスシリーズ PC

電動アクチュエータ プレスシリーズ PC

 

精密ボールねじのナットとボールスプライン軸を一体構造とすることで、全長の大幅短縮を実現し、装置の省スペース化に貢献致します。


開催概要

メカトロテックジャパン2017

展示会名称 メカトロテックジャパン2017
日時・時間 2017年10月18日(水)~21日(土) 初日:10:00~17:00
2日目:10:00~17:00
3日目:10:00~19:00
最終日:10:00~16:00
ブースNo. 1C60
入場方法・登録について 展示会招待券が必要 ※展示会招待券の申し込みはこちら
会場 ポートメッセなごや
主催  ニュースダイジェスト社