Skip to Contents


Home > 2017.4.12-14 第2回 名古屋 機械要素技術展

第2回 名古屋 機械要素技術展

4月12日(水)~14日(金)までの3日間、ポートメッセなごやにて開催される
「第2回 名古屋 機械要素技術展」に出展致します。

出展品のご案内

「第2回 名古屋 機械要素技術展」では、LMガイド、ボールねじ、クロスローラーリングなどの機械要素部品からアクチュエータまでお客様のニーズにお応えできる付加価値の高い多種多様な新製品を取り揃えております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

ボールリテーナ入りLMガイド SPR/SPS形 

ボールリテーナ入りLMガイド SPR/SPS形

 

LMガイドに8条列を採用し、静圧案内に匹敵する超低ウェービング性・超々高剛性を実現致しました。


LMガイド Light SHS-N形 

LMガイド Light SHS-N

 

軽量LMレールにより機械の高速化・高タクト化を実現するLMガイドです。LMレールが中空構造であるため、標準SHS形レールに比べ40%の
軽量化を実現致しました。


ボールリテーナ入り高速コンパクトボールねじ SDA-V形 

ボールリテーナ入り高速コンパクトボールねじ SDA-V形

 

5,000min-1(最高DN値16万)での高速使用を実現致しました。
ナット寸法はDIN規格に準拠し、さらに新開発の薄膜シールにより、
ナット長さを抑え、装置のコンパクト設計を実現致します。


ロボット用クロスローラーリング RF形 

ロボット用クロスローラーリング RF

 

独自形状により軽量化を実現致しました。
また、フランジ付き仕様により、押さえフランジが不要で
組付け時間の短縮や設計工数・部品点数の削減を実現致します。


電動アクチュエータ コンパクトシリーズ KSF

電動アクチュエータ コンパクトシリーズ KSF

 

ボールねじの大リード化・大径化により、最高速度2,500mm/s、
最大加減速度2G、最大ストローク1,500mmを実現致しました。
さらに、LMガイド部、ボールねじ部の基本動定格荷重の
向上により、最大可搬質量搭載時に、走行寿命20,000kmの
長寿命を実現致しました。


ロボットハンド TRX®

TRX

 

TRX ®はコンパクトでさまざまな大きさの対象物を掴むこと
が可能なコントローラ一体型の汎用グリッパーです。


開催概要

名古屋機械要素 ロゴ

展示会名称 第2回 名古屋 機械要素技術展
日程・時間 2017年4月12日(水)~14日(金) 10:00~18:00
[14日(金)のみ17:00まで]
ブースNo. 第1展示館 14-2
入場方法・登録について 展示会招待券が必要 ※展示会招待券の申し込みはこちら
会場 ポートメッセなごや
主催 リード エグジビション ジャパン株式会社

 

お問合せ

イベント情報に関するお問合せは、下記の連絡先までお願い致します。

THK株式会社
経営戦略統括本部 ICBセンター  セールスプロモーション課
TEL:03-5434-0342