Skip to Contents


Home > 2015.03.07-12 TIMTOS2017(Taipei International Machine Tool Show)

TIMTOS2017(Taipei International Machine Tool Show)

3月7日から12日までの6日間、台湾の台北にて開催される「TIMTOS2017(Taipei International Machine Tool Show)」に出展致します。

出展品のご案内

「TIMTOS2017」では、LMガイド、ボールねじ、クロスローラーリングなどの機械要素部品から
アクチュエータまでお客様のニーズにお応えできる付加価値の高い多種多様な新製品を
取り揃えております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

ボールリテーナ入りLMガイド SPR/SPS形 

ボールリテーナ入りLMガイド SPR/SPS形

 

LMガイドに8条列を採用し、静圧案内に匹敵する
超低ウェービング性・超々高剛性を実現致しました。


ボールリテーナ入りLMガイド SVR/SVS形 

 

超重荷重・高剛性の実現により工作機械に最適です。
新開発のプロテクタにより、異物除去機能を向上させ、
防塵性能を強化致しました。


ボールリテーナ入り高速コンパクトボールねじ SDA-V形 

ボールリテーナ入り高速コンパクトボールねじ SDA-V形

 

5,000min-1(最高DN値16万)での高速使用を実現致しました。
ナット寸法はDIN規格に準拠し、さらに新開発の薄膜シールにより、
ナット長さをコンパクトに抑え、装置のコンパクト設計を実現致します。


複列アンギュラローラーリング RW形

複列式斜角滾柱軸承 RW

 

複列ローラーを採用したことにより、高剛性・高精度・コンパクト化
を実現致しました。内輪・外輪に設けられた取付け穴により、
締結が簡単で軸・ハウジング等の組付け時間を短縮致します。


電動アクチュエータ コンパクトシリーズ KSF

電動アクチュエータ コンパクトシリーズ KSF

 

ボールねじの大リード化・大径化により、最高速度2500mm/s、
最大加減速度2G、最大ストローク1500mmを実現致しました。
さらに、LMガイド部、ボールねじ部の基本動定格荷重の
向上により、最大可搬質量搭載時に、走行寿命20,000kmの
長寿命を実現致しました。


開催概要

TIMTOS2017

名称 TIMTOS2017(Taipei International Machine Tool Show)
開催日時 2017年3月7日(火)~12日(日) 10:00~18:00
会場名 展示ホール1:台北世界貿易センター展示場1館
展示ホール2:EXPO Dome at Taipei EXPO Park
展示ホール3:台北世界貿易センター展示場3館
展示ホール4:台北南港国際展示場1館
ブースNo. 台北世界貿易センター展示場1館 A0626
入場方法・事前登録 無料 ※事前登録はこちら
主催
中華民国対外貿易発展協会(TAITRA)、台湾機械工業同業公会(TAMI)

 

お問合せ

イベント情報に関するお問合せは、下記の連絡先までお願い致します。

THK株式会社
経営戦略統括本部 ICBセンター  セールスプロモーション課
TEL:03-5434-0342

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。