Skip to Contents


Home > 2017.1.26-2.1 IMTEX2017

IMTEX2017

1月26日(木)から2月1日(水)までの7日間、インド・BIECで開催される「IMTEX 2017」に出展致します。
「IMTEX 2017」は、工作機械・金属加工に関する展示会です。

出展品のご案内

LMガイド、ボールねじ、クロスローラーリングといった機械要素部品からアクチュエータの新製品など、
お客様のニーズにお応えできる付加価値の高い多種多様な製品を取り揃えております。

ボールリテーナ入りLMガイド SPR/SPS形 

SPR/SPS形

 

LMガイドに8条列を採用し、静圧案内に匹敵する超低ウェービング性・超々高剛性を実現したボールリテーナ入りLMガイドです。


ボールリテーナ入りLMガイド SVR/SVS形

LMguide SVR/SVS

 

LMガイドシリーズの中でも高い剛性・負荷荷重能力があります。更に、工作機械などの異物環境を考慮し、豊富なオプションで防塵性能を強化することによって、LMガイドの性能維持と高い信頼性を実現致しました。


ボールリテーナ入り高速コンパクトボールねじ SDA-V形

SDA-V

 

5,000min-1(最高DN値16万)での高速駆動を実現致します。また、ナット寸法がDIN規格に準拠したほか、新開発の薄膜シールでナット長さを抑えたことにより、装置のコンパクト設計を実現致します。また、ラインナップを拡充致しました。


複列アンギュラローラーリング RW形

複列アンギュラローラーリング RW

 

複列ローラーを採用し、高剛性・高精度・コンパクト化を実現した複列アンギュラローラーリングです。


電動アクチュエータ プレスシリーズ PC

電動アクチュエータ プレスシリーズ PC

 

精密ボールねじのナットとボールスプライン軸を一体構造とすることで、全長の大幅短縮を実現し、装置の省スペース化に貢献致します。


開催概要

METALEX 2016

展示会名称

IMTEX 2017

会場

Bangalore International Trade Exhibtion Centre (BIEC)

日程

Januarary 26 - Febuaray 1, 2017

ブースNo.

HALL 3B B112                    

 

お問合せ

イベント情報に関するお問合せは、下記の連絡先までお願い致します。

THK株式会社
経営戦略統括本部 ICBセンター セールスプロモーション課
TEL:03-5434-0342