Skip to Contents

Dispositivi elettronici

Stampante 3D

 

Un dispositivo elettronico è l'insieme di piccole unità ed attuatori. Anche l'apparecchiatura di produzione di queste unità è composta da piccoli attuatori. THK fornisce una vasta gamma di attuatori per venire incontro alle esigenze di tutti i settori di mercato che richiedono l'utilizzo di attuatori salvaspazio e volti al contenimento del consumo energetico.


Diversi sistemi di telecamere portatili

Un sistema di telecamere comandato a distanza deve essere in grado di spostarsi in modo uniforme in diverse direzioni per poter riprendere le immagini desiderate. Inoltre, il funzionamento del sistema non deve essere rumoroso in modo che la registrazione del suono non venga disturbata. Le nostre guide LM basate sulla tecnologia delle Sfere Ingabbiate possono contribuire a creare meccanismi di trasmissione in cui la scorrevolezza e la poca rumorosità diventano essenziali.

Sportelli bancomat

Le guide telescopiche THK vengono utilizzate nelle aperture degli sportelli bancomat per il deposito o il prelievo di denaro contante. Queste guide telescopiche, grazie alla loro leggerezza e compattezza, danno un contributo alla ricerca costante di un design contenuto degli sportelli bancomat.

Apparecchiatura compatta per lo sviluppo di fotografie

Le guide LM e le viti a ricircolo di sfere miniaturizzate vengono utilizzate nelle apparecchiature per l'acquisizione dei negativi fotografici, l'elaborazione dei dati su pellicola e la stampa di fotografie a colori. Dato che queste apparecchiature vengono impiegate nei negozi di sviluppo e stampa di fotografie, le loro dimensioni devono rimanere contenute. I prodotti miniaturizzati THK offrono una messa a fuoco accuratissima, necessaria per la sezione di acquisizione delle pellicole, mantenendo un design compatto.

Prodotti utilizzati

Guida LM

Guida LM

La guida LM è il nostro prodotto principale che, per la prima volta al mondo, incorpora il moto di rotolamento lineare, rendendola così adatta al suo utilizzo nelle macchine industriali.

Vite a ricircolo di sfere

Vite a ricircolo di sfere

La vite a ricircolo di sfere è una vite di azionamento ad alto rendimento in cui le sfere compiono un moto di rotolamento tra l'asse della vite e la sua chiocciola.


Guida telescopica

Guida telescopica

La guida telescopica è una guida lineare a costo contenuto con corsa limitata, costituita da un lamierino di acciaio lavorato di precisione mediante rullatura.

Accessori di lubrificazione

Accessori di lubrificazione

È disponibile un assortimento di prodotti di lubrificazione ideati per garantire una sufficiente lubrificazione delle macchine.