THK Global


Accueil > Informations produits > Applications par secteur > Autres secteurs de fabrication manufacturière

Autres secteurs de fabrication manufacturière

Les systèmes de mouvement linéaire de THK sont également utilisés dans des appareils d'usinage et de traitement spécifiques assez différents des machines-outils, des robots industriels et des autres équipements à usage universel. Nous proposons des solutions qui répondent aux exigences techniques de vos équipements, quel que soit leur champ d'application.

Machines à teinter

Une machine à teinter transfère le matériau dans un réservoir au cours du processus de teinture des tissus avec attache. Au lieu des galets de came classiques, les modèles JR de guide LM sont utilisés pour le mouvement horizontal du tissu pour réduire les vibrations et le jeu de la machine. Les guides LM à cage à billes sont également utilisés sur l'axe vertical pour le transport du tissu dans le réservoir de teinture.

Tailleurs de pierres

Nos guides LM à cage à billes sont utilisés pour le guidage sur les axes X, Y et Z des tailleurs de pierres qui entaillent progressivement la pierre à l'aide de rectifieuses. Les projections d'eau et les particules de pierre rendent l'environnement de travail difficile, mais combiné au lubrificateur QZ et au système LaCS, les guides LM restent efficaces dans toutes les conditions.

Machines pour le traitement de la mousse de polystyrène à des fins de coulage

Une machine remplaçant le bois par de la mousse de polystyrène pour le formage. Les modèles SHS de guide LM à cage à billes sont utilisés pour le guidage de la machine à usiner sur les axes X, Y et Z. La section d'entraînement de cette machine recourt à des vis à billes. La course de ces machines sur l'axe X peut atteindre 9 050 mm. Lorsque des modèles SHS sont utilisés, les variations constatées sur la machine en termes de roulement sont réduites et la précision des contours du formage est améliorée. En outre, le lubrificateur QZ permet un fonctionnement sans entretien à long terme et un réseau de conduite plus court.

Produits utilisés

Guide LM

Guide LM

Le guide LM est notre produit phare, réunissant pour la première fois au monde un fonctionnement linéaire et une utilisation pratique.

Vis à billes

Vis à billes

La vis à billes est une vis de commande très puissante où la bille roule entre l'axe de la vis et l'écrou.


Couronne à rouleaux croisés

Couronne à rouleaux croisés

La couronne à rouleaux croisés est un roulement à rouleaux à grande précision de rotation, capable de supporter des charges dans chaque direction.

Pack glissière

Pack glissière

Le pack glissière est un guide linéaire économique configuré avec une glissière moulée sous pression et des rails laminés.


Rail coulissant

Rail coulissant

Le rail coulissant est un guide linéaire de type limité économique Il est constitué d'une plaque d'acier obtenue à l'aide d'un laminage de précision.

Douille linéaire

Douille linéaire

La douille linéaire est un guide linéaire utilisé en combinaison avec un arbre LM cylindrique.


Galet de came

Galet de came

Le galet de came est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré.

Accessoires de lubrification

Accessoires de lubrification

Un assortiment de produits liés à la lubrification est disponible pour conserver les machines dans un état de lubrification satisfaisant.