THK Global

Construction

Les produits THK usinés avec précision sont utilisés non seulement dans la fabrication de machines industrielles, mais également pour des applications extérieures afin de supporter des charges lourdes dans des conditions difficiles avec projection d'eau ou de boue. Soutenant l'infrastructure humaine de base, nos produits sont utilisés dans une variété croissante d'applications pour garantir confort et sécurité.

Structures à absorption sismique pour les pavillons résidentiels

La technologie « à absorption sismique » permet de limiter les dégâts occasionnés par les vibrations sismiques pour contrer efficacement les tremblements de terre. Lorsque les guides LM sont combinés perpendiculairement, ils peuvent bouger librement sur une surface plane. Combiné à des caoutchoucs amortisseurs, le système à absorption sismique unique de THK permet d'atténuer les vibrations dans les pavillons résidentiels en cas de séisme. Grâce à notre expertise dans la fabrication de guides LM, THK crée de nouveaux systèmes pouvant sauver des biens et des vies en cas de catastrophe naturelle.

Structures à absorption sismique pour les immeubles

Les guides à absorption sismique de THK sont également utilisés dans les immeubles. Les guides LM sont croisés pour absorber les vibrations horizontales. Les effets des vibrations au sol sur le bâtiment sont atténués et la puissance du tremblement de terre peut être réduite de 1/3 à 2/3 et convertie en une force plus douce empêchant l'écroulement du bâtiment.

Excavatrices

Les réseaux de télécommunication et de transport que nous utilisons tous les jours sont « souterrains » et invisibles en surface. Les excavatrices participent activement au creusement de galeries pour entretenir les métros, les réseaux de fibre optique et d'autres éléments de l'infrastructure. Les guides LM de grande taille de THK sont utilisés dans les excavatrices pour l'évacuation du remblai. Ils permettent en outre un positionnement précis.

Structures de contrôle des vibrations pour le bâtiment

Dans certaines zones géographiques, la fréquence des tremblements de terre est source d'inquiétudes pour les résidents. THK propose un système de contrôle des vibrations pour y remédier. Utilisant les technologies des vis à billes des guides LM, ce système peut sauver des vies et les biens des résidents en cas de séisme. La présence permanente et rassurante d'un tel système limite les dégâts occasionnés par un séisme et atténue l'angoisse de la population lorsque de tels événements surviennent.

Structures de contrôle des vibrations pour le bâtiment