THK Global

Systèmes de transport

Systèmes de transport

 

Les produits THK sont largement utilisés dans les principales pièces des wagons, automobiles et autres véhicules. Ils sont notamment employés dans le processus de fabrication d'une automobile, dans tout type d'équipement, de robots, de machines de traitement et de machines d'assemblage.


Hélicoptères monoplaces

Les guides R de THK sont utilisés dans l'arbre de l'hélice à mouvement angulaire des plus petits hélicoptères monoplaces au monde. Tout changement de l'angle de l'hélice permet à l'engin de pivoter et de changer de direction.

Portes de plateforme

Les guides LM à cage à billes et les galets de came sont utilisés dans les portes de plateforme pour protéger les passagers contre toute chute accidentelle sur les rails. Avec leur durabilité exceptionnelle et leur fonctionnement silencieux, les produits THK permettent de maintenir ces portes de plateforme suspendues en toute sécurité.

Scooters électriques à 4 roues

Les rotules THK sont utilisées dans les mécanismes articulés pour la direction avant et arrière des scooters électriques à 4 roues. Le vieillissement de la population entraîne une demande croissante de tels équipements par les seniors. L'utilisation de rotules permet au mécanisme de fonctionner sans jeu pour une conduite plus sûre.

Produits utilisés

Guide LM

Guide LM

Le guide LM est notre produit phare, réunissant pour la première fois au monde un fonctionnement linéaire et une utilisation pratique.

Vis à billes

Vis à billes

La vis à billes est une vis de commande très puissante où la bille roule entre l'axe de la vis et l'écrou.


Galet de came

Galet de came

Le galet de came est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré.

Rotule

Rotule

La rotule est un roulement de glissement sphérique doté d'un pivot à rotule qui permet un fonctionnement en douceur, avec un dégagement minimal.


Tête de bielle

Tête de bielle

La tête de bielle est un roulement de glissement sphérique comprenant une bague intérieure, dont la précision et la dureté sont équivalentes à celles d'un roulement à billes en acier.

Accessoires de lubrification

Accessoires de lubrification

Un assortiment de produits liés à la lubrification est disponible pour conserver les machines dans un état de lubrification satisfaisant.