THK Global

Machines industrielles générales

Machine d'emballage automatique de denrées alimentaires/médicaments

 

Différents types de machines à usiner sont utilisés à des fins d'automatisation et de productivité dans des applications où la production était jusqu'alors assurée par des employés. Les produits THK sont utilisés dans ce contexte, des appareils répétant simplement la même opération avec précision et efficacité aux instruments dont les mouvements sont aussi précis que les gestes experts d'un opérateur.


Presses à mouler par injection (électrique)

De l'énergie hydraulique à l'électricité. Les exigences en termes de respect de l'environnement ont conduit de nombreux fabricants à passer à des presses à mouler par injection entraînée électriquement. Ces machines recourent à des vis à billes pour charge lourde présentant la même force de serrage que les vérins hydrauliques classiques, ainsi qu'à des guides LM très rigides pour un positionnement correct lors du formage.

Presses à perforer

Quelle est votre vitesse de perforation ? Les vitesses de perforation sont de plus en plus élevées. Les vis à billes à grand pas sont idéales pour déplacer des plaques d'acier fines avec une accélération/décélération forte. Les guides LM à cage à billes et les vis à billes permettent des mouvements aussi rapides.

Équipement pour le soudage d'éléments en résine

Pour souder deux tubes en résines, ces derniers doivent être simultanément chauffés et assemblés de façon rectiligne et à une pression fixe. Le positionnement de ces tubes à l'aide des guides LM permet d'obtenir un soudage de qualité à la fois fiable et précis.

Emballeuses à compression horizontale

Les guides LM à cage à billes et les modèles SBK de vis à billes de précision/à cage à billes sont utilisés dans les systèmes électriques des emballeuses à compression dans les usines de papier. Auparavant, des vérins hydrauliques assuraient le déplacement de la presse de compression, mais des fuites d'huiles contaminant le papier mis au rebut et les éléments entourant la presse étaient constatées lors de l'entretien de l'équipement. Ce problème de fuite d'huile a été résolu en optant pour un système motorisé associé au modèle HBN de vis à billes aussi résistant que les vérins hydrauliques en cas de charge importante. Cela a également permis de concevoir des emballeuses plus compactes.

Produits utilisés

Guide LM

Guide LM

Le guide LM est notre produit phare, réunissant pour la première fois au monde un fonctionnement linéaire et une utilisation pratique.

Vis à billes

Vis à billes

La vis à billes est une vis de commande très puissante où la bille roule entre l'axe de la vis et l'écrou.


Actionneur de guide LM

Actionneur de guide LM

L'actionneur de guide LM est compact, d'une grande précision et d'une haute rigidité, comprenant un guide LM équipé d'une vis sphérique.

Pack glissière

Pack glissière

Le pack glissière est un guide linéaire économique configuré avec une glissière moulée sous pression et des rails laminés.


Rail coulissant

Rail coulissant

Le rail coulissant est un guide linéaire de type limité économique Il est constitué d'une plaque d'acier obtenue à l'aide d'un laminage de précision.

Douille linéaire

Douille linéaire

La douille linéaire est un guide linéaire utilisé en combinaison avec un arbre LM cylindrique.


Écrou de remplacement

Écrou de remplacement

L'écrou de remplacement est une vis de commande de glissement à angle d'attaque de 45° qu'il est difficile d'atteindre à l'usinage.

Galet de came

Galet de came

Le galet de came est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré.


Accessoires de lubrification

Accessoires de lubrification

Un assortiment de produits liés à la lubrification est disponible pour conserver les machines dans un état de lubrification satisfaisant.