THK Global

Vis à billes

La vis à billes est une vis de commande très puissante où la bille roule entre l'axe de la vis et l'écrou. Contrairement aux vis de glissement classiques, ce produit présente un couple d'entraînement égal ou inférieur à un tiers, ce qui en fait un outil idéal pour économiser la puissance motrice.

Support technique

Vis à billes

 


Vis à billes de précision/à cage à billes

Vis à billes de précision/à cage à billes

 

Grâce à l'utilisation d'une cage à billes, cette vis à billes permet d'obtenir un faible niveau sonore, des fluctuations de couple réduites et un fonctionnement sans entretien à long terme.

[Numéro de modèle]
SBN, SBK, SDA, HBN, SBKH


Vis à billes de précision

Vis à billes de précision

 

Il s'agit d'une vis à billes utilisant une tige fondée pour une grande précision.

[Numéro de modèle]
BNK, BIF, DIK, BNFN, DKN, BLW, BNF, DK, MDK, BLK/WGF, BNT, DIR, BLR


Arbre cannelé/Vis à billes de précision

Arbre cannelé/Vis à billes de précision

 

Il s'agit d'une unité rotative/droite dotée de cannelures de vis à billes qui croisent une cannelure d'arbre cannelé à billes sur une tige simple. Des roulements de support sont intégrés directement sur la circonférence des écrous de la vis à billes et de l'arbre cannelé à billes.

[Numéro de modèle]
BNS-A, BNS, NS-A, NS


Vis à billes à rouleaux

Vis à billes à rouleaux

 

Il s'agit d'une vis à billes utilisant une tige laminée pour une grande précision.

[Numéro de modèle]
JPF, BTK, MTF, BLK / WTF, CNF, BNT


Unité de support

Unité de support

 

Il existe six types d'unités de support : d'une part, les modèles EK, FK, EF et FF qui sont normalisés pour les assemblages à vis à billes standard fournis avec des extrémités de tiges finies et, d'autre part, les modèles BK et BF qui sont normalisés pour les vis à billes en général. L'unité de support sur le côté fixe contient un roulement oblique conforme à la norme JIS, classe 5 avec une précharge réglée.

[Numéro de modèle]
EK, BK, FK, EF, BF, FF


Support d'écrou

Support d'écrou

 

Le support d'écrou est normalisé pour les assemblages à vis à billes standard fournis avec des extrémités de tiges finies. Ce modèle est conçu pour pouvoir être fixé directement sur la table à l'aide de boulons. La hauteur de ce modèle étant réduite, il est possible de le fixer directement sur la table uniquement à l'aide de boulons.

[Numéro de modèle]
MC


Écrou de verrouillage

Écrou de verrouillage

 

L'écrou de verrouillage pour vis à billes permet de bloquer facilement la tige de vis et le roulement avec une grande précision. Un mécanisme antidesserrage comprenant une vis sans tête à six pans creux et une pièce d'arrêt garantit que l'écrou de verrouillage reste bien serré.

[Numéro de modèle]
RN