Skip to Contents

Vis à billes à rouleaux

Vis à billes à rouleaux

Support technique 


Vis à billes roulées

Écrou fin
Modèle JPF
Cette vis à billes présente un jeu nul grâce à une méthode de précharge constante obtenue par saut de pas. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Ecrou standard
Modèle BTK
Il s’agit une vis à billes compacte avec un système de recirculation par tube. La collerette avec double méplats permet de réduire l’encombrement de celle-ci. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Miniature
Modèle MTF
Il s'agit d'un type miniature dont le diamètre de l’arbre est de φ6 à φ12 mm et le pas de 1 à 2 mm. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Ecrou carré
Modèle BNT
Étant donné que des orifices destinés aux vis de montage sont percés sur l'écrou, ce modèle de vis à billes rend possible des conceptions dans les encombrements les plus réduits. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
A pas rapide
Modèle BLK
Il s'agit d'une vis à billes dont le diamètre de l’arbre est égal au pas. La recirculation des billes s’effectue par une plaque située à l’extrémité de l’écrou. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
A très grand pas
Modèle WTF
Il s'agit d'une vis à billes dont le pas est de 1,5 à 2 fois plus grand que le diamètre de l’arbre. La recirculation des billes s’effectue par une plaque située à l’extrémité de l’écrou. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
A très grand pas
(Charge importante)
Modèle CNF

Quatre rangées de billes placées dans un écrou long confèrent à vis à billes préchargée une longue durée de vie. Le pas est 2 fois plus grand que le diamètre de l’arbre. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 

Modèle BLR Vis à billes roulée à écrou rotatif

Ecrou rotatif à grand pas
Modèle BLR
Il s'agit d'une vis à billes à écrou rotatif disposant d'une structure intégrée qui est composée d'un écrou et d'un roulement de support. Types et caractéristiques des produits (Anglais)