Skip to Contents

Vis à billes de précision

Vis à billes de précision

 

Support technique 


Modèles de Vis à Billes de précision à extrémités pré-usinées. Produit « standard stock »

Précharge par décalage de pas
Modèle BIF
Cette vis à billes a une précharge générée par décalage de pas. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Précharge d'écrou double
Modèle BNFN
Cette vis à billes a une précharge générée par une entretoise insérée entre les deux parties du double écrou. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Miniature
Modèle MDK
Il s'agit d'une vis à billes miniature de φ4 à φ14 mm et de pas de 1 à 5mm. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Miniature
Modèle MBF
Il s'agit d'une vis à billes miniature de φ4 à φ14 mm et de pas de 1 à 4mm. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Ecrou simple
Modèle BNF
Il s'agit du type le plus simple doté d'un seul écrou de vis à billes. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 

Modèle de Vis à Billes de précision à extrémités usinées. Produit « standard stock »

Fini
Extrémités d’arbre usinées
Modèle BNK
Il s'agit d'une vis à billes dont les extrémités sont usinées pour monter des paliers proposés par THK. Types et caractéristiques des produits (Anglais)  

Vis à Billes Rectifiées

Ecrou rotatif et pas large
Modèle BLR
Il s'agit d'une vis à billes à écrou rotatif disposant d'une structure intégrée qui est composée d'un écrou et d'un roulement de support. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 

Modèles

Type de précharge

Précharge par décalage de pas
Modèle BIF
Cette vis à billes a une précharge générée par décalage de pas. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Écrou fin
Modèle DIK
Cette vis à billes a une précharge générée par décalage de pas. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Écrou rotatif
Modèle DIR
Il s'agit d'une vis à billes à écrou rotatif disposant d'une structure intégrée qui est composée d'un écrou et d'un roulement de support. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Précharge d'écrou double
Modèle BNFN
Cette vis à billes a une précharge générée par une entretoise insérée entre les deux parties du double écrou. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Écrou fin
Modèle DKN
Cette vis à billes a une précharge générée par une entretoise insérée entre les deux parties du double écrou. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
A pas large
Modèle BLW
Grâce à la précharge générée par l'entretoise située entre deux écrous à grand pas, ce modèle de vis à billes permet une avance très rapide et sans jeu. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 

Aucun type de précharge

Ecrou simple
Modèle BNF
Il s'agit du type le plus simple doté d'un seul écrou de vis à billes. Types et caractéristiques des produits (Anglais)  
Ecrou carré
Modèle BNT
Étant donné que des orifices destinés aux vis de montage sont percés sur l'écrou, ce modèle de vis à billes rend possible des conceptions dans les encombrements les plus réduits. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Écrou fin
Modèle DK
Il s'agit de la vis à billes la plus compacte. Le système de recirculation par insert permet d’obtenir un diamètre extérieur de l’écrou équivalent à 70-80 % de celui à recirculation par tube. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Miniature
Modèle MDK
Il s'agit d'une vis à billes miniature de φ4 à φ14 mm et de pas de 1 à 5mm. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Miniature
Modèle MBF
Il s'agit d'une vis à billes miniature de φ4 à φ14 mm et de pas de 1 à 4mm. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
A pas rapide
Modèle BLK
Il Il s'agit d'une vis à billes dont le diamètre de l’arbre est égal au pas. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
A très grand pas
Modèle WGF
Il s'agit d'une vis à billes dont le pas est de 1,5 à 3 fois plus grand que le diamètre de l’arbre. Types et caractéristiques des produits (Anglais)