Skip to Contents

Guide LM (sans cage à billes)

Guide LM (à billes uniquement)

 

Guide LM (sans cage à billes). Plusieurs modèles sont disponibles : des gammes miniatures à celles standards pour les machines-outils et des guides rectilignes aux guides courbes convenant à un large éventail d'applications.

Support technique 

Modèles

Modèle HSR

Patin à quatre rangées de billes non-encagées. Il s'agit d'un guide LM dont la taille est compatible avec les normes internationales. L'orientation des rangées de billes selon un angle de contact de 45° lui confère une capacité de charge identique suivant les directions radiale, radiale inverse et latérale. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 

Modèle SR

Patin à quatre rangées de billes non-encagées. Sa conception compacte à faible hauteur de section et l'orientation des rangées de billes selon un angle de contact de 90° lui confèrent une capacité de charge radiale très importante. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Modèle NR Ce guide LM pour les capacités de charges importantes est doté d'une piste de roulement profonde qui permet d'avoir plus de surface de contact rapport au type classique. Il présente une rigidité et une résistance aux chocs et aux vibrations élevées L'orientation des rangées de billes selon un angle de contact de 90° lui confèrent une capacité de charge radiale très importante. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Modèle NRS Ce guide LM pour les capacités de charges importantes est doté d'une piste à cannelure profonde dont le diamètre est plus proche de celui des billes par rapport au type classique. Il présente une rigidité et une résistance aux chocs et aux vibrations élevées. L'orientation des rangées de billes selon un angle de contact de 45° lui confère une capacité de charge identique suivant les directions radiale, radiale inverse et latérale. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Modèle HRW Ce guide LM d’un profil très compact, rend possible des conceptions dans les encombrements les plus réduits. Son rail extra-large apporte une rigidité importante sous moment Mc. L'orientation des rangées de billes selon un angle de contact de 45° lui confère une capacité de charge identique suivant les directions radiale, radiale inverse et latérale Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Modèle RSR Ce guide LM miniature à deux rangées de billes est capable d’accepter des charges dans toutes les directions. Il assure une bonne douceur de mouvement même sous faible charge. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Modèle RSR-Z Ce guide LM miniature est léger et économique grâce à l'utilisation de résine au sein du bloc LM. Il est capable d’accepter des charges dans toutes les directions. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Modèle HR Ce guide LM miniature est léger et économique grâce à l'utilisation de résine au sein du bloc LM. Il est équipé d'un dispositif de retenue des billes dans le bloc LM. Il est capable d’accepter des charges dans toutes les directions. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Modèle GSR Étant donné que ce guide LM dispose de grandes capacités d'autoréglage, il s'avère idéal pour les applications où la précision de montage est difficile à garantir et pour les machines industrielles en général.

Types et caractéristiques des produits (Anglais) 

Modèle GSR-R La crémaillère et le rail de guidage sont faits en une seule pièces. Ainsi, une construction permettant la transmission dans un espace restreint est disponible. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Modèle CSR Les guidages croisés type CSR se présentent comme l'association en angle droit de deux guidages assemblés dos à dos. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Modèle MX Ce guide LM miniature intégral permet de constituer un système LM orthogonal d'une hauteur extrêmement réduite. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Modèle JR Ce guide LM dispose d'un rail LM dont la forme de section présente une rigidité à la flexion élevée. Sous certaines conditions, il peut être utilisé en tant qu'élément structurel.  Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Modèle HCR Ce guide LM peut effectuer un mouvement circulaire plus grand que les roulements rotatifs. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Modèle HMG Ce modèle est un nouveau guide à la fois courbe et droit qui permet d'obtenir un mouvement continu d'un même type de blocs LM sur des rails droits et courbes, en associant les techniques du guide HSR et du guide HCR. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Modèle NSR-TBC Ce guide LM présente de grandes capacités d'autoréglage et d'auto-alignement qui permettent de l'utiliser même avec une installation rudimentaire. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Température élevée Un guide LM très résistant à la corrosion qui atteint une température de service maximum de 150°. Types et caractéristiques des produits (Anglais) 
Haute résistance à la corrosion Ce guide LM est très performant en terme de prévention de la corrosion grâce à l'utilisation d'acier inoxydable hautement résistant à la corrosion pour son rail LM et son bloc LM, et d'acier inoxydable pour ses autres pièces métalliques. Types et caractéristiques des produits (Anglais)