Skip to Contents

Guide LM à cage à billes

Guide LM à cage à billes

 

L'utilisation d'une cage à billes permet d'éviter le frottement des billes entre elles et ainsi d'obtenir un faible niveau sonore, une fréquence d’entretien réduite et des vitesses admissibles très élevées.

 


Modèles

Modèle SHS

Patin à quatre rangées de billes encagées. L'orientation des rangées de billes selon un angle de contact de 45° lui confère une capacité de charge identique suivant les directions radiale, radiale inverse et latérale.

Types et caracteristiques des produits 
Modèle SSR Patin à quatre rangées de billes encagées. Sa conception compacte à faible hauteur de section et l'orientation des rangées de billes selon un angle de contact de 90° lui confèrent une capacité de charge radiale très importante. Types et caracteristiques des produits 
Modèle SHW Ce guide LM d’un profil très compact, rend possible des conceptions dans les encombrements les plus réduits. Son rail extra-large apporte une rigidité importante sous moment Mc. L'orientation des rangées de billes selon un angle de contact de 45° lui confère une capacité de charge identique suivant les directions radiale, radiale inverse et latérale. Types et caracteristiques des produits 
Modèle SRS Ce guide LM miniature à deux rangées de billes encagées bénéficie d'une structure compacte et légère grâce à la faible hauteur de section de son rail LM. Il est capable d’accepter des charges dans toutes les directions. Types et caracteristiques des produits 
Modèle SCR Les guidages croisés de type SCR se présentent comme l'association en angle droit de deux guidages assemblés dos à dos. Types et caractéristiques des produits (Anglais)