Un humanoïde sensitif et une chaise intelligente qui permettent de surveiller l'état de santé et l'environnement immédiat d'une personne seront exposés au Aircraft Interiors EXPO
mardi 10 avril 2018
THK va exposer deux prototypes au Aircraft Interiors EXPO, le plus important salon de produits de consommation électronique grand public (à Hambourg, Allemagne, du 10 au 12 avril 2018),
L'humanoïde sensitif « ATMOS » peut être équipé de capteurs sur l'ensemble de son corps. De cette façon, ATMOS peut détecter les variations de son environnement et visualiser les données. La chaise sensitive intelligente « ARGUS MOVA » peut mesurer différentes données, notamment la respiration, le rythme cardiaque ou les niveaux de stress d'une personne, via des capteurs intégrés et le programme d'évaluation spéciale.

Informations sur le salon
Salon |
Aircraft Interiors Expo |
---|---|
Lieu |
Hamburg Messe, Hamburg, Germany |
Date |
Du 10 (mardi) au 12 avril (jeudi) 2018 |
Stand |
Hall 7 - 7D10 |
L'humanoïde sensitif « ATMOS »
Conception
- ATMOS est conçu sur la silhouette d'un corps humain, constitué d'une base blanche et de plusieurs plaques en acrylique gris.
- Différents capteurs peuvent être montés entre les plaques en acrylique gris le long du corps, en fonction des données environnantes nécessaires.
- Au-dessus des rails télescopiques intégrés de type THK FBL27D, la zone du thorax peut être ouverte pour accueillir aisément un microprocesseur ou d'autres appareils. Dans l'abdomen du mannequin, un roulement à rouleaux croisés THK de type RF77F permet de régler facilement la position.
La chaise sensitive intelligente « ARGUS MOVA »
Conception
- En forme de coquille blanche montée sur des pieds en acrylique transparent, la chaise ARGUS MOVA offre un ressenti futuriste donnant l'impression de flotter dans l'air.
- En raison de sa souplesse de conception, la chaise ARGUS MOVA convient à une installation dans des véhicules, des trains, des avions et d'autres applications nécessitant une conception sophistiquée.
- Des capteurs piézo à haute sensibilité intégrés permettent de mesurer le pouls, la fréquence respiratoire et plus, basés sur les micro-mouvements d'un corps humain.
Contact
Global Marketing Division |