Skip to Contents

Seisminen erotustaso, malli TSD

Modulaarinen rakenne

Seisminen erotustaso, malli TSD

Suojausmoduulin avulla voidaan suojata joustavasti tarvittava määrä erikokoisia kohteita, kuten esimerkiksi palvelimia, tarkkuusinstrumentteja tai taideteoksia.

TSD-erotustasot yksinkertaisesti asetetaan lattialle. Erityisrakenteita ei tarvita.
Koska tasoja voidaan yhdistellä helposti, maanjäristyssuojaus voidaan asentaa ilman suuria rakennustöitä.



Erotustason rakenne

Erotustason rakenne

Erotustasojen mitat ja tekniset tiedot

  Perusasennustyyppi
Malli TSD-450 TSD-400
Mitat TSD-450, yksikkömitat TSD-400, yksikkömitat
450 (L) x 450 (S) x 80 (K) 400 (L) x 1000 (S) x 90 (K)
Suojausominaisuudet Kiihtyvyysvaste 0,2 G tai alle syöttökiihtyvyydellä 0,8 G
(TSD-450: kiihtyvyysvaste 0,2 G tai alle syöttökiihtyvyydellä 0,5 G)
Suurin siirtymä ± 200 mm (X-suunta, Y-suunta) (TSD-450: ± 150 mm)
Kuorma 30–100 kg 50–150 kg
Erotussuunta Vaakasuora
Tason paino 20 kg 45 kg


  Kytkentätyyppi
Malli TSD-1000 TSD-1200
Mitat TSD-1000, yksikkömitat TSD-1200, yksikkömitat
1000 (L) x 1000 (S) x 90 (K) 1200 (L) x 1190 (S) x 90 (K)
Suojausominaisuudet Kiihtyvyysvaste 0,2 G tai vähemmän syöttökiihtyvyydellä 0,8 G
Suurin siirtymä ± 200 mm (X-suunta, Y-suunta) (TSD-450: ± 150 mm)
Kuorma 300–1200* kg
Erotussuunta Vaakasuora
Tason paino 90 kg 110 kg

* Yli 800 kilogramman kuormista neuvoteltava valmistajan kanssa.